Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,9051 € - 0,9536 € 2 Em stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5155 € - 1,5961 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,27 € - 1,3368 € 80 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,8502 € - 3,0009 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
45.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 87 Em stock
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5,357 € - 5,639 € 100 Em stock
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € 400 Em stock
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,6639 € - 2,8038 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,4906 € - 2,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,8566 € - 3,0062 € 50 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,5617 € - 1,6435 € 96 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,5929 € - 2,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,8588 € - 1,9567 € 98 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,819 € - 1,9148 € 148 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 780 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,2344 € - 2,3517 € 50 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,6381 € - 2,7759 € 89 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
3,5089 € - 3,6939 € 52 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • de 7
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Intervalo de preços
0,9536 € - 0,9051 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Intervalo de preços
1,5961 € - 1,5155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Intervalo de preços
1,3368 € - 1,27 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Intervalo de preços
3,0009 € - 2,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Intervalo de preços
5,639 € - 5,357 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Intervalo de preços
1,7942 € - 1,7049 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Intervalo de preços
0,9999 € - 0,9493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Intervalo de preços
2,8038 € - 2,6639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Intervalo de preços
3,0062 € - 2,8566 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Intervalo de preços
1,6435 € - 1,5617 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Intervalo de preços
2,7285 € - 2,5929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Intervalo de preços
1,9567 € - 1,8588 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Intervalo de preços
1,9148 € - 1,819 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Intervalo de preços
2,2301 € - 2,1182 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Intervalo de preços
2,3517 € - 2,2344 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Intervalo de preços
2,7759 € - 2,6381 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Intervalo de preços
3,6939 € - 3,5089 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm