Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,7899 € - 1,8846 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,9093 € - 3,0621 € 1394 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,5617 € - 1,6435 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,8588 € - 1,9567 € 98 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,3205 € - 2,4422 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
2,8502 € - 3,0009 € 198 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,4896 € - 1,5682 € 65 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,5929 € - 2,7285 € 94 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,6241 € - 2,7619 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,3647 € - 2,4884 € 100 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
3,6218 € - 3,8124 € 5 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,7447 € - 1,8362 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,8157 € - 2,9632 € 96 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
3,652 € - 3,8446 € 114 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
4,6293 € - 4,8726 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
2,5552 € - 2,6898 € 64 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,4906 € - 2,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,665 € - 1,7523 € 14047 Em stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
3,6811 € - 3,8748 € 197 Em stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
3,652 € - 3,8446 € 144 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • de 7
Separador macho - macho Hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6

10156292

Intervalo de preços
1,8846 € - 1,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Intervalo de preços
3,0621 € - 2,9093 €

Níveis de stock
1394 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm Nylon 6

10156230

Intervalo de preços
1,6435 € - 1,5617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Intervalo de preços
1,9567 € - 1,8588 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Intervalo de preços
2,4422 € - 2,3205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm Nylon 6

10156810

Intervalo de preços
3,0009 € - 2,8502 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Intervalo de preços
1,5682 € - 1,4896 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Intervalo de preços
2,7285 € - 2,5929 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Intervalo de preços
2,7619 € - 2,6241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Intervalo de preços
2,4884 € - 2,3647 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Intervalo de preços
3,8124 € - 3,6218 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Intervalo de preços
1,8362 € - 1,7447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Intervalo de preços
2,9632 € - 2,8157 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Intervalo de preços
3,8446 € - 3,652 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Intervalo de preços
4,8726 € - 4,6293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Intervalo de preços
2,6898 € - 2,5552 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Intervalo de preços
1,7523 € - 1,665 €

Níveis de stock
14047 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M5 20.0 mm Poliamida

10156605

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6811 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm Poliamida

10156728

Intervalo de preços
3,8446 € - 3,652 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm