Menu Procurar

Espaçador de pressão

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça de bloqueio Diâmetro do furo Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,1597 € - 0,1825 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1364 € - 0,1651 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0373 € - 0,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1328 € - 0,2937 € 7800 Em stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,3303 € - 0,3477 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1637 € - 0,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0296 € - 0,0311 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,2511 € - 0,2644 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,2779 € - 0,2925 € 1000 Em stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,2182 € - 0,2297 € 1000 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1359 € - 0,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0289 € - 0,0304 € 1200 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1263 € - 0,2793 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,2933 € - 0,3087 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,0284 € - 0,0298 € 2685 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2126 € - 0,2238 € 1627 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1193 € - 0,2639 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,034 € - 0,0358 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1162 € - 0,1291 € 860 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0274 € - 0,0288 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10607657

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,1597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    1.9 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
Suporte de PCI 14.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022207

Intervalo de preços
0,1651 € - 0,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022184

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Suporte de PCI 5.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151396

Intervalo de preços
0,2937 € - 0,1328 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Suporte de PCI 7.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556887

Intervalo de preços
0,3477 € - 0,3303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022320

Intervalo de preços
0,187 € - 0,1637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    1.9 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022283

Intervalo de preços
0,0311 € - 0,0296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Suporte de PCI 3.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556856

Intervalo de preços
0,2644 € - 0,2511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Suporte de PCI 5.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556863

Intervalo de preços
0,2925 € - 0,2779 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022221

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022269

Intervalo de preços
0,151 € - 0,1359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022306

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Suporte de PCI 4.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151372

Intervalo de preços
0,2793 € - 0,1263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Suporte de PCI 6.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556870

Intervalo de preços
0,3087 € - 0,2933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Intervalo de preços
0,0298 € - 0,0284 €

Níveis de stock
2685 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022290

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1627 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Suporte de PCI 3.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151365

Intervalo de preços
0,2639 € - 0,1193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.8 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022214

Intervalo de preços
0,0358 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022177

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1162 €

Níveis de stock
860 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022191

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura da cabeça de bloqueio
    3.5 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm