Menu Procurar

Suporte de PCI 5.0 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

O CBPSW025A conta com um apoio plano num lado e uma cabeça em seta de bloqueio no lado oposto. É fabricado em nylon natural 6/6 e é compatível com painéis de circuitos com uma espessura até . O comprimento do espaçador é de 5,0 mm | 0,197 pol.
Referência da Essentra:

10151396

Número de peça do fabricante:

CBPSW025A

7800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,2937 €
2000 - 9999 0,1398 €
10000 + 0,1328 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

58,74 €

200 x 0,2937 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Diâmetro do furo 3.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio 2.8 mm
Tipo de fixação Locking Arrowhead Fix
Diâmetro da flange 6.0 mm
Intervalo de espessura do painel 1.2 - 1.7 mm
Comprimento do espaçador 5.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 2
Tipo Wide Base Push Spacers
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos