Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,2734 € - 0,2878 € 1500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,5521 € - 0,5812 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3086 € - 0,3248 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,5048 € - 0,5315 € 7958 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,429 € - 0,4516 € 678 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,6957 € - 0,7323 € 4396 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3627 € - 0,3818 € 3150 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Fêmea
0,3478 € - 0,3661 € 1004 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 351 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3693 € - 0,3889 € 73808 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 5616 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 3131 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3248 € - 0,3418 € 6241 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € 2496 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3383 € - 0,3562 € 84973 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,5467 € - 0,5756 € 1412 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,517 € - 0,5442 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € 1892 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,2882 € - 0,3035 € 1389 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon

10174623

Intervalo de preços
0,2878 € - 0,2734 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 60.0 mm Preto Nylon

10174661

Intervalo de preços
0,5812 € - 0,5521 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10174692

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 45.0 mm Preto Nylon 6/6

10174739

Intervalo de preços
0,5315 € - 0,5048 €

Níveis de stock
7958 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 60.0 mm Preto Nylon

10174760

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,429 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10174456

Intervalo de preços
0,7323 € - 0,6957 €

Níveis de stock
4396 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174494

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10174807

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
1004 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174845

Intervalo de preços
0,3831 € - 0,364 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10035511

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174425

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,3693 €

Níveis de stock
73808 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 18.0 mm Preto Nylon 6/6

10174432

Intervalo de preços
0,3831 € - 0,364 €

Níveis de stock
5616 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174470

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
3131 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon

10174548

Intervalo de preços
0,3418 € - 0,3248 €

Níveis de stock
6241 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174586

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
2496 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10174517

Intervalo de preços
0,3562 € - 0,3383 €

Níveis de stock
84973 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174463

Intervalo de preços
0,5756 € - 0,5467 €

Níveis de stock
1412 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174500

Intervalo de preços
0,5442 € - 0,517 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 9.0 mm Preto Nylon

10174531

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
1892 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10174579

Intervalo de preços
0,3035 € - 0,2882 €

Níveis de stock
1389 Em stock
Características
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão