Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3336 € - 0,351 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,424 € - 0,4463 € 7194 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Fêmea
0,3285 € - 0,3649 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Fêmea
0,3336 € - 0,351 € 26000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 353 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,4322 € - 0,4549 € 44690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Fêmea
0,46 € - 0,4843 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,3725 € - 0,3921 € 7090 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4406 € - 0,4638 € 678 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 4 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 56296 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,5615 € - 0,5911 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,3738 € - 0,3935 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3099 € - 0,3263 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,3738 € - 0,3935 € 351 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,4697 € - 0,4945 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Fêmea
0,3294 € - 0,3468 € 1972 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Fêmea
0,3154 € - 0,332 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Fêmea
0,3793 € - 0,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Fêmea
0,46 € - 0,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174678

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 20.0 mm Preto Nylon

10174708

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
7194 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174746

Intervalo de preços
0,3649 € - 0,3285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock 7.0 mm Preto Nylon 6/6

10174777

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174814

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10174852

Intervalo de preços
0,4549 € - 0,4322 €

Níveis de stock
44690 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174883

Intervalo de preços
0,4843 € - 0,46 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10174920

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
7090 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 60.0 mm Preto Nylon

10174760

Intervalo de preços
0,4638 € - 0,4406 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10174807

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174937

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
56296 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174975

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10174821

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3738 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174869

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174845

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3738 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 50.0 mm Preto Nylon

10321898

Intervalo de preços
0,4945 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 9.0 mm Preto Nylon

10174791

Intervalo de preços
0,3468 € - 0,3294 €

Níveis de stock
1972 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10174838

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174876

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 60.0 mm Preto Nylon

10174906

Intervalo de preços
0,4843 € - 0,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão