Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3753 € - 0,395 € 4500 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Fêmea
0,7576 € - 0,7974 € 7713 Em stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6301 € - 0,6632 € 2000 Em stock
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5783 € - 0,6086 € 4500 Em stock
8.0 mm
25.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 1403 Em stock
6.0 mm
20.0 mm
0,9104 € - 0,9583 € 3500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
0,9564 € - 1,0065 € 2104 Em stock
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8785 € - 0,9247 € 35 Em stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8785 € - 0,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
15.0 mm
0,7576 € - 0,7974 € 1000 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 3993 Em stock
6.0 mm
15.0 mm
0,3933 € - 0,414 € 44 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,567 € - 0,5969 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Fêmea
0,3543 € - 0,3731 € 9802 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,2807 € - 0,2955 € 1500 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Fêmea
0,3475 € - 0,3658 € 36473 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3336 € - 0,351 € 2941 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 583 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,5823 € - 0,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Fêmea
  • de 11
Apoio Snap Lock M4 12.0 mm Preto Nylon

10306741

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3753 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10306697

Intervalo de preços
0,7974 € - 0,7576 €

Níveis de stock
7713 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Natural PA

10371077

Intervalo de preços
0,6632 € - 0,6301 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
Separador macho - fêmea 25.0 mm Preto Nylon 6/6

10306727

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5783 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 20.0 mm Preto Nylon 6/6

10306871

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
1403 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10306789

Intervalo de preços
0,9583 € - 0,9104 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea M4 30.0 mm Preto Nylon 6/6

10306710

Intervalo de preços
1,0065 € - 0,9564 €

Níveis de stock
2104 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea M4 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10306703

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Male Thread
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
Separador macho - fêmea 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10306765

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,8785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10306758

Intervalo de preços
0,7974 € - 0,7576 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10306864

Intervalo de preços
0,8706 € - 0,827 €

Níveis de stock
3993 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174449

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3933 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 45.0 mm Preto Nylon

10174487

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 7.0 mm Preto Nylon

10174524

Intervalo de preços
0,3731 € - 0,3543 €

Níveis de stock
9802 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174586

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon

10174623

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 6.0 mm Preto Nylon 6/6

10174517

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,3475 €

Níveis de stock
36473 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10174548

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3336 €

Níveis de stock
2941 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174555

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
583 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174470

Intervalo de preços
0,613 € - 0,5823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão