Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,7273 € - 0,7649 € 300 Em stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7255 € - 0,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7229 € - 0,7605 € 2966 Em stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,0689 € - 1,1252 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 5250 Em stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2148 € - 0,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.7 mm
Fêmea
0,0309 € - 0,0326 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.5 mm
Fêmea
0,3002 € - 0,3161 € 3306 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € 100 Em stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2678 € - 1,3342 € 66 Em stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7229 € - 0,7605 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 1315 Em stock
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2557 € - 1,3209 € 300 Em stock
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,317 € - 0,3336 € 39194 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 65866 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2911 € - 0,3064 € 4490 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,8507 € - 0,8953 € 18386 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
0,6304 € - 0,6635 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Fêmea
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Fêmea
0,4156 € - 0,4377 € 9084 Em stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock M4 6.0 mm Preto Nylon

10370490

Intervalo de preços
0,7649 € - 0,7273 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10370452

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 10.0 mm Preto Nylon

10370513

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
2966 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 30.0 mm Preto Nylon

10370551

Intervalo de preços
1,1252 € - 1,0689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 8.0 mm Preto Nylon

10370339

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M8 12.7 mm Natural PA

10113370

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,2148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock M6 9.5 mm Natural PA

10113363

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Natural
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10206249

Intervalo de preços
0,3161 € - 0,3002 €

Níveis de stock
3306 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 18.0 mm Preto Nylon

10370414

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10370469

Intervalo de preços
1,3342 € - 1,2678 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 8.0 mm Preto Nylon

10370506

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 20.0 mm Preto Nylon

10370544

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
1315 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 50.0 mm Preto Nylon

10370582

Intervalo de preços
1,3209 € - 1,2557 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10206256

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
39194 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10206133

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
65866 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10206232

Intervalo de preços
0,3064 € - 0,2911 €

Níveis de stock
4490 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Cor
    Preto
Separador macho - fêmea 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10206362

Intervalo de preços
0,8953 € - 0,8507 €

Níveis de stock
18386 Em stock
Características
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Apoio Snap Lock M3 10.0 mm Preto Nylon

10562314

Intervalo de preços
0,6635 € - 0,6304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3.5 3.6 mm Natural PA

10113332

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Natural PA

10371060

Intervalo de preços
0,4377 € - 0,4156 €

Níveis de stock
9084 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho