Menu Procurar

Esferas de transferência - intensidade média

Em stock

Esferas com capacidade de carregar cargas pesadas, que assentam sobre muitas esferas pequenas encapsuladas num copo hemisférico. Aplicações típicas dessas esferas de transferência de serviço médio são; Movimentação de cargas e bagagens, linhas de montagem, carregamento de máquinas, sistemas de portas de correr e mesas de máquinas. Têm uma grande área de apoio, maior estabilidade e fixação de furos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Diâmetro total Largura da esfera Altura da cabeça Diâmetro Altura geral Comprar
20 Em stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
8,3636 € - 18,4782 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
8,3636 € - 18,4782 € 237 Em stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
21,5579 € - 47,6684 € 123 Em stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
36 Em stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
15,4088 € - 34,0621 € 99 Em stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
15,2543 € - 33,7222 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
20,1159 € - 44,4651 € 54 Em stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
61,5734 € - 136,1145 € 42 Em stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
20,1983 € - 44,6608 € 457 Em stock
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
28,65 € - 63,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
7,9413 € - 17,5615 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
8,1061 € - 17,9117 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
6,6023 € - 14,5951 € 3 Em stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
6,5981 € - 6,9533 € 49 Em stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
8,3636 € - 18,4782 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
6,5981 € - 6,9535 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
20 Em stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
6,5981 € - 6,9535 € 21 Em stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
  • de 2
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    250.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    250. kg
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Altura da cabeça
    5.6 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Intervalo de preços
18,4782 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    39.7 mm
  • Altura da cabeça
    39.7 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Intervalo de preços
18,4782 € - 8,3636 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    39.7 mm
  • Altura da cabeça
    39.7 mm
Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    39.7 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    60.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    140.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    69.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.9 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinco

10302521

Intervalo de preços
47,6684 € - 21,5579 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301300000
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    25.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    38.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Intervalo de preços
34,0621 € - 15,4088 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    25.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Intervalo de preços
33,7222 € - 15,2543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    25.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    32.1 mm
  • Altura da cabeça
    30.2 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Intervalo de preços
44,4651 € - 20,1159 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Intervalo de preços
136,1145 € - 61,5734 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    39.7 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    60.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    140.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    55.5 mm
  • Altura da cabeça
    54.8 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Intervalo de preços
44,6608 € - 20,1983 €

Níveis de stock
457 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    12.7 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    35.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    35.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    20.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Intervalo de preços
63,34 € - 28,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    38.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.3 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Intervalo de preços
17,5615 € - 7,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    39.7 mm
  • Altura da cabeça
    39.7 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Intervalo de preços
17,9117 € - 8,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
Unidades esféricas de transferência 55.2 mm (A) 32.1 mm

10301739

Intervalo de preços
14,5951 € - 6,6023 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    32.1 mm
  • Altura da cabeça
    30.2 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Intervalo de preços
6,9533 € - 6,5981 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    32.1 mm
  • Altura da cabeça
    30.2 mm
Unidades esféricas de transferência 67.7 mm (A) 39.7 mm

10301791

Intervalo de preços
18,4782 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    25.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    55.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    39.7 mm
  • Altura da cabeça
    39.7 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Intervalo de preços
6,9535 € - 6,5981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    32.1 mm
  • Altura da cabeça
    30.2 mm
Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    39.7 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    60.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    140.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    69.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.9 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Intervalo de preços
6,9535 € - 6,5981 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro da esfera
    19.0 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Capacidade de carga da esfera subida
    20.0 kg
  • Diâmetro do Corpo
    32.1 mm
  • Altura da cabeça
    30.2 mm