Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Número de dentes | Diâmetro do hub | Diâmetro do furo | Diâmetro exterior | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3789 € - 8,821 € | 51 Em stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € |
Solicite o prazo de entrega |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 19,9609 € - 21,0187 € | 47 Em stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 6,7646 € - 7,1296 € | 60 Em stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 36,9916 € - 38,9274 € | 43 Em stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 6,1353 € - 6,4558 € | 48 Em stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 14,4285 € - 15,1902 € |
Solicite o prazo de entrega |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 10403822 | 0,9992 € - 1,0523 € |
Solicite o prazo de entrega |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
Solicite o prazo de entrega |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 12,9476 € - 13,614 € | 39 Em stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 16,6499 € - 17,5279 € |
Solicite o prazo de entrega |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,6676 € - 0,7019 € | 670 Em stock |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 7585 Em stock |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 99 Em stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 1296 Em stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 23,6526 € - 24,9008 € | 213 Em stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € |
Solicite o prazo de entrega |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9,9931 € - 10,523 € | 30 Em stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 20,8917 € - 21,9919 € |
Solicite o prazo de entrega |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar