Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
0,9992 € - 1,0523 € 186 Em stock
11
2.4 mm
10.4 mm
20,6908 € - 21,7909 € 117 Em stock
50
16.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € 99 Em stock
28
20.0 mm
20,3417 € - 21,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
15,1796 € - 15,9729 € 84 Em stock
40
16.0 mm
25,7894 € - 27,1328 € 54 Em stock
20
20.0 mm
8,6994 € - 9,1638 € 70 Em stock
96
15.0 mm
8,0584 € - 8,4899 € 36 Em stock
18
9.0 mm
13,6775 € - 14,3968 € 33 Em stock
35
16.0 mm
23,6526 € - 24,9008 € 100 Em stock
21
20.0 mm
32,1786 € - 33,8711 € Solicite o prazo de entrega aqui
32
24.0 mm
4,4988 € - 4,7421 € 197 Em stock
30
12.0 mm
9,9931 € - 10,523 € 30 Em stock
120
15.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € 650 Em stock
12
11.2 mm
0,6676 € - 0,7019 € 670 Em stock
11
10.3 mm
8,0584 € - 8,4899 € 60 Em stock
72
15.0 mm
20,8917 € - 21,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
30
24.0 mm
3,5478 € - 3,7361 € 67 Em stock
15
6.0 mm
6,1353 € - 6,4558 € 48 Em stock
48
15.0 mm
14,4285 € - 15,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
17.0 mm
  • de 3
Engrenagem 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Intervalo de preços
21,7909 € - 20,6908 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Intervalo de preços
30,7294 € - 29,1956 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Intervalo de preços
21,4101 € - 20,3417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Intervalo de preços
15,9729 € - 15,1796 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Intervalo de preços
27,1328 € - 25,7894 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Intervalo de preços
9,1638 € - 8,6994 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Intervalo de preços
14,3968 € - 13,6775 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Intervalo de preços
24,9008 € - 23,6526 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 32.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Intervalo de preços
33,8711 € - 32,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    15.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Intervalo de preços
4,7421 € - 4,4988 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Intervalo de preços
10,523 € - 9,9931 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Intervalo de preços
1,0523 € - 0,9992 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.2 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Intervalo de preços
0,7019 € - 0,6676 €

Níveis de stock
670 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.3 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Intervalo de preços
8,4899 € - 8,0584 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Intervalo de preços
21,9919 € - 20,8917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Intervalo de preços
3,7361 € - 3,5478 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    6.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Intervalo de preços
6,4558 € - 6,1353 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Intervalo de preços
15,1902 € - 14,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    17.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural