Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Número de dentes | Diâmetro do hub | Diâmetro do furo | Diâmetro exterior | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7143 € - 4,9615 € | 115 Em stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,6072 € - 13,2561 € | 100 Em stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 4,3805 € - 4,6174 € | 197 Em stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 9,7304 € - 10,2464 € | 40 Em stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 20,3425 € - 21,4137 € |
Solicite o prazo de entrega |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,9729 € - 1,0246 € | 650 Em stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 6,2747 € - 6,6084 € | 90 Em stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,9729 € - 1,0246 € | 9201 Em stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,0492 € - 14,7908 € |
Solicite o prazo de entrega |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 10403822 | 0,9729 € - 1,0246 € |
Solicite o prazo de entrega |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
Solicite o prazo de entrega |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 3,778 € - 3,9716 € | 65 Em stock |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 8,1586 € - 8,5891 € | 51 Em stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 7,5344 € - 7,933 € | 18 Em stock |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,8862 € - 12,5042 € | 41 Em stock |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 1,9938 € - 2,0987 € |
Solicite o prazo de entrega |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 20,1468 € - 21,218 € | 117 Em stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,8465 € - 8,2667 € | 36 Em stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 13,3179 € - 14,0183 € | 33 Em stock |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,8465 € - 8,2667 € | 60 Em stock |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar