Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
6,2747 € - 6,6084 € 90 Em stock
50
15.0 mm
24,1226 € - 25,3895 € 92 Em stock
40
24.0 mm
9,4069 € - 9,9024 € 50 Em stock
28
12.0 mm
13,3179 € - 14,0183 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
17.0 mm
4,3805 € - 4,6174 € 21 Em stock
25
10.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 9201 Em stock
14
8.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 186 Em stock
11
2.4 mm
10.4 mm
7,5344 € - 7,933 € 18 Em stock
15
9.0 mm
11,8862 € - 12,5042 € 41 Em stock
12
14.0 mm
1,9938 € - 2,0987 € Solicite o prazo de entrega aqui
11
10.4 mm
8,1586 € - 8,5891 € 51 Em stock
20
12.0 mm
6,5868 € - 6,9422 € 1 Em stock
12
9.0 mm
3,778 € - 3,9716 € 65 Em stock
20
8.0 mm
20,1468 € - 21,218 € 117 Em stock
50
16.0 mm
28,428 € - 29,9215 € 99 Em stock
28
20.0 mm
19,8069 € - 20,8472 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
24.0 mm
14,832 € - 15,6148 € 100 Em stock
12
18.0 mm
5,0264 € - 5,2849 € 96 Em stock
35
12.0 mm
0,9729 € - 1,0246 € 61 Em stock
11
2.4 mm
10.4 mm
19,4361 € - 20,4661 € 47 Em stock
15
18.0 mm
  • de 3
Engrenagem 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Intervalo de preços
6,6084 € - 6,2747 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Intervalo de preços
25,3895 € - 24,1226 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Intervalo de preços
9,9024 € - 9,4069 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Intervalo de preços
14,0183 € - 13,3179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    17.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Intervalo de preços
4,6174 € - 4,3805 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Intervalo de preços
1,0246 € - 0,9729 €

Níveis de stock
9201 Em stock
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Intervalo de preços
1,0246 € - 0,9729 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Intervalo de preços
7,933 € - 7,5344 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Intervalo de preços
12,5042 € - 11,8862 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    14.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Intervalo de preços
2,0987 € - 1,9938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Engrenagem 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Intervalo de preços
8,5891 € - 8,1586 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Intervalo de preços
6,9422 € - 6,5868 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.0 mm
  • Largura do hub
    8.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Intervalo de preços
3,9716 € - 3,778 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    8.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Intervalo de preços
21,218 € - 20,1468 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16.0 mm
  • Largura do hub
    12.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Intervalo de preços
29,9215 € - 28,428 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Intervalo de preços
20,8472 € - 19,8069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.0 mm
  • Largura do hub
    11.0 mm
  • Largura total
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Intervalo de preços
15,6148 € - 14,832 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Intervalo de preços
5,2849 € - 5,0264 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.0 mm
  • Largura do hub
    7.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Engrenagem 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Intervalo de preços
1,0246 € - 0,9729 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Intervalo de preços
20,4661 € - 19,4361 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    18.0 mm
  • Largura do hub
    10.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural