Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
39,861 € - 53,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Aço
60.0
Mão direita
7.0
49,4606 € - 65,9509 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 4
40.0
Aço
60.0
Mão direita
4.0
70,7404 € - 94,3171 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
Aço
65.0
Mão esquerda
7.0
209,3269 € - 232,5843 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Bronze
60.0
Mão esquerda
7.0
13,7299 € - 18,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
Aço
40.0
Mão esquerda
5.0
21,1562 € - 28,2117 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Latão
25.0
Mão direita
3.0
89,4143 € - 99,3435 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Latão
50.0
Mão direita
6.0
32,0021 € - 42,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
28,0984 € - 37,4714 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
25,5337 € - 34,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Aço
35.0
Mão direita
4.0
60,6773 € - 80,8962 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Aço
60.0
Mão direita
7.0
36,3899 € - 48,5233 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Latão
35.0
Mão direita
4.0
69,6486 € - 87,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Bronze
35.0
Mão esquerda
4.0
39,4181 € - 52,5609 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Latão
35.0
Mão esquerda
4.0
6,3139 € - 8,4151 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Aço
28.0
Mão direita
4.0
143,6026 € - 159,5573 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Latão
60.0
Mão esquerda
7.0
139,5444 € - 155,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
Latão
60.0
Mão esquerda
6.0
39,3357 € - 52,4579 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
Aço
60.0
Mão esquerda
6.0
52,7154 € - 70,2975 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Aço
50.0
Mão esquerda
6.0
37,4096 € - 49,8932 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Aço
40.0
Mão esquerda
4.0
  • de 4
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20148997

Intervalo de preços
53,1377 € - 39,861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR40 x 4 60.0 Aço

20148980

Intervalo de preços
65,9509 € - 49,4606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2400.0
Porca quadrada TR44 x 7 65.0 Aço

20149024

Intervalo de preços
94,3171 € - 70,7404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Bronze

20149079

Intervalo de preços
232,5843 € - 209,3269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR26 x 5 40.0 Aço

20148874

Intervalo de preços
18,3134 € - 13,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Latão

20149192

Intervalo de preços
28,2117 € - 21,1562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    411.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149239

Intervalo de preços
99,3435 € - 89,4143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Aço

20149284

Intervalo de preços
42,6626 € - 32,0021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Aço

20149277

Intervalo de preços
37,4714 € - 28,0984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Aço

20149352

Intervalo de preços
34,0415 € - 25,5337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20149390

Intervalo de preços
80,8962 € - 60,6773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Latão

20149215

Intervalo de preços
48,5233 € - 36,3899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Bronze

20149048

Intervalo de preços
87,0659 € - 69,6486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Latão

20149147

Intervalo de preços
52,5609 € - 39,4181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR16 x 4 28.0 Aço

20148720

Intervalo de preços
8,4151 € - 6,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

20149185

Intervalo de preços
159,5573 € - 143,6026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Latão

20149178

Intervalo de preços
155,0459 € - 139,5444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    3630.0
Porca quadrada TR36 x 6 60.0 Aço

20148973

Intervalo de preços
52,4579 € - 39,3357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Aço

20149307

Intervalo de preços
70,2975 € - 52,7154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Aço

20149291

Intervalo de preços
49,8932 € - 37,4096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0