Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
15,5015 € - 20,6515 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
20.0
Aço
35.0
Mão direita
8.0
14,2964 € - 19,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
Aço
40.0
Mão esquerda
5.0
18,4164 € - 24,5655 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
Aço
45.0
Mão esquerda
5.0
32,239 € - 42,9922 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
Aço
55.0
Mão esquerda
6.0
27,8512 € - 37,1315 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
Aço
55.0
Mão direita
6.0
6,7156 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
13,5342 € - 18,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
Aço
25.0
Mão direita
6.0
4,6144 € - 6,1594 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
Aço
17.0
Mão direita
2.0
10,1558 € - 13,5445 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 8
16.0
Aço
28.0
Mão direita
8.0
9,6923 € - 12,9265 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
30.0
Mão esquerda
4.0
18,2722 € - 24,3698 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 10
24.0
Aço
40.0
Mão direita
10.0
12,2982 € - 16,4079 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
Aço
40.0
Mão direita
5.0
15,965 € - 21,2798 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
Aço
45.0
Mão direita
5.0
5,974 € - 7,9722 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
Aço
17.0
Mão esquerda
2.0
8,6932 € - 11,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 6
12.0
Aço
25.0
Mão direita
6.0
7,4366 € - 9,9086 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
Aço
28.0
Mão esquerda
4.0
10,7429 € - 14,3273 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
5,3354 € - 7,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
8,137 € - 10,8356 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
Aço
25.0
Mão esquerda
3.0
8,0649 € - 10,7429 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
30.0
Mão direita
4.0
  • de 4
Porca quadrada TR20 x 8 35.0 Aço

20148805

Intervalo de preços
20,6515 € - 15,5015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    590.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148850

Intervalo de preços
19,0653 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR28 x 5 45.0 Aço

20148898

Intervalo de preços
24,5655 € - 18,4164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1175.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148942

Intervalo de preços
42,9922 € - 32,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148935

Intervalo de preços
37,1315 € - 27,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148690

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR14 x 6 25.0 Aço

20148713

Intervalo de preços
18,0353 € - 13,5342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR10 x 2 17.0 Aço

20148645

Intervalo de preços
6,1594 € - 4,6144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca quadrada TR16 x 8 28.0 Aço

20148744

Intervalo de preços
13,5445 € - 10,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    365.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148768

Intervalo de preços
12,9265 € - 9,6923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR24 x 10 40.0 Aço

20148836

Intervalo de preços
24,3698 € - 18,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148843

Intervalo de preços
16,4079 € - 12,2982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR28 x 5 45.0 Aço

20148881

Intervalo de preços
21,2798 € - 15,965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1175.0
Porca quadrada TR10 x 2 17.0 Aço

20148652

Intervalo de preços
7,9722 € - 5,974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca quadrada TR12 x 6 25.0 Aço

20148683

Intervalo de preços
11,6081 € - 8,6932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca quadrada TR16 x 4 28.0 Aço

20148737

Intervalo de preços
9,9086 € - 7,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    770.0
Porca quadrada TR20 x 4 35.0 Aço

20148799

Intervalo de preços
14,3273 € - 10,7429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20148669

Intervalo de preços
7,1173 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148706

Intervalo de preços
10,8356 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148751

Intervalo de preços
10,7429 € - 8,0649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0