Menu Procurar

Encomendar porcas de aço sextavadas.

Em produção

As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. São utilizadas com parafusos de avanço em aço ou aço inoxidável para velocidades de rotação baixas, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto.

Devido ao seu material, são utilizadas em aplicações que exijam força elevada e durabilidade, mas requerem lubrificação para impedir a gripagem da porca no parafuso.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas de aço sextavadas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Direção da rosca No. of starts Comprar
9,3936 € - 12,5248 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Mão esquerda
1.0
15,965 € - 21,2798 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Mão esquerda
1.0
18,025 € - 24,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Mão esquerda
1.0
18,9417 € - 25,2556 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Mão direita
1.0
12,4733 € - 16,6448 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Mão direita
1.0
14,1831 € - 18,9108 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Mão direita
1.0
5,9534 € - 7,931 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Mão direita
1.0
7,3954 € - 9,8674 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Mão direita
1.0
11,0313 € - 14,6981 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Mão direita
2.0
10,7017 € - 14,2655 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Mão direita
2.0
32,0227 € - 42,6832 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Mão direita
2.0
9,3318 € - 12,4424 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Mão esquerda
1.0
22,5879 € - 30,1275 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Mão esquerda
1.0
15,1513 € - 20,2189 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Mão direita
2.0
12,5969 € - 16,7787 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Mão direita
1.0
22,2995 € - 29,7258 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Mão direita
1.0
31,9918 € - 42,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Mão direita
1.0
171,7525 € - 202,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Mão esquerda
1.0
38,3366 € - 51,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Mão esquerda
1.0
162,74 € - 191,4564 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Mão direita
1.0
  • de 3
Porca sextavada TR20 x 4 30.0 Aço

20148362

Intervalo de preços
12,5248 € - 9,3936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR26 x 5 39.0 Aço

20148447

Intervalo de preços
21,2798 € - 15,965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR30 x 6 45.0 Aço

20148492

Intervalo de preços
24,0299 € - 18,025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR32 x 6 48.0 Aço

20148508

Intervalo de preços
25,2556 € - 18,9417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR28 x 5 42.0 Aço

20148454

Intervalo de preços
16,6448 € - 12,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR30 x 6 45.0 Aço

20148485

Intervalo de preços
18,9108 € - 14,1831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR14 x 3 21.0 Aço

20148263

Intervalo de preços
7,931 € - 5,9534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR18 x 4 27.0 Aço

20148324

Intervalo de preços
9,8674 € - 7,3954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR18 x 8 27.0 Aço

20148348

Intervalo de preços
14,6981 € - 11,0313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR20 x 8 30.0 Aço

20148379

Intervalo de preços
14,2655 € - 10,7017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR36 x 12 54.0 Aço

20148522

Intervalo de preços
42,6832 € - 32,0227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR14 x 3 21.0 Aço

20148270

Intervalo de preços
12,4424 € - 9,3318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR32 x 6 48.0 Aço

20148515

Intervalo de preços
30,1275 € - 22,5879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR24 x 10 36.0 Aço

20148409

Intervalo de preços
20,2189 € - 15,1513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR26 x 5 39.0 Aço

20148430

Intervalo de preços
16,7787 € - 12,5969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR36 x 6 54.0 Aço

20148539

Intervalo de preços
29,7258 € - 22,2995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR40 x 7 60.0 Aço

20148560

Intervalo de preços
42,6523 € - 31,9918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca sextavada TR50 x 8 75.0 Aço

20148614

Intervalo de preços
202,0654 € - 171,7525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR40 x 7 60.0 Aço

20148577

Intervalo de preços
51,1292 € - 38,3366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca sextavada TR60 x 9 90.0 Aço

20148621

Intervalo de preços
191,4564 € - 162,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita