Menu Procurar

Spring Plungers - Pin - Slotted

Em produção

These Spring Plungers - Pin - Slotted are used for positioning, indexing, applying pressure, lifting off, and locking. They are made of three parts: a threaded body, a plunger pin, and a spring mechanism. The plunger's spring provides force to hold the plunger in either the extended or retracted position.
Commonly used for precise alignment and secure positioning of components. Extending or retracting the plunger pin can lock or release a component, ensuring accurate alignment and preventing unintended movement. When the plunger pin is extended, it locks into place, preventing the component from being accidentally moved or dislodged.
It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. The plunger pin can be easily extended or retracted using manual force by push fitting, allowing for quick adjustments or changes in position. It can withstand temperatures up to 250ºC and is commonly used in industry sectors such as machine and fixture design, electronics, medical and lighting equipment.

  • Extending or retracting the plunger pin can lock or release a component, ensuring accurate alignment and preventing unintended movement.
  • It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure.
  • It can withstand temperatures up to 250ºC.
Material: Stainless Steel, Black Steel Series Code: SR32150

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Stroke s1 Spring load n1 d1 d2 Comprar
3,4196 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
Aço inoxidável
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
1,4008 € - 2,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
Aço preto
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
1,3699 € - 2,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
Aço preto
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
1,442 € - 2,2248 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
Aço preto
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
1,7922 € - 2,7501 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
Aço preto
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
7,519 € - 11,5669 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Aço preto
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
2,1527 € - 3,3063 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
Aço preto
2.5
Increased
1.5
M10
4.5
1,5656 € - 2,4102 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
Aço preto
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
12,5763 € - 19,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
Aço preto
8.0
Increased
3.0
M24
13.0
1,4214 € - 2,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
Aço preto
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
8,0958 € - 12,4527 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Aço preto
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
6,8186 € - 10,4854 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço inoxidável
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
4,8513 € - 7,4572 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
Aço inoxidável
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
2,6986 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço preto
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
3,4196 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
Aço inoxidável
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
3,7904 € - 5,8298 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
Aço inoxidável
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
12,6587 € - 19,467 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Aço inoxidável
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
5,4075 € - 8,3121 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
Aço inoxidável
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
9,1155 € - 14,0183 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
Aço inoxidável
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
3,4196 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
Aço inoxidável
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
  • de 2
Êmbolo de mola M4 1.8 9.0 Aço inoxidável

20253714

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,4196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Êmbolo de mola M6 2.7 14.0 Aço preto

20253578

Intervalo de preços
2,1527 € - 1,4008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Êmbolo de mola M4 1.8 9.0 Aço preto

20253554

Intervalo de preços
2,1012 € - 1,3699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Êmbolo de mola M5 2.4 12.0 Aço preto

20253561

Intervalo de preços
2,2248 € - 1,442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Êmbolo de mola M10 4.5 19.0 Aço preto

20253592

Intervalo de preços
2,7501 € - 1,7922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Êmbolo de mola M20 10.0 30.0 Aço preto

20253622

Intervalo de preços
11,5669 € - 7,519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Êmbolo de mola M10 4.5 19.0 Aço preto

20253660

Intervalo de preços
3,3063 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Êmbolo de mola M8 3.8 16.0 Aço preto

20253585

Intervalo de preços
2,4102 € - 1,5656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Êmbolo de mola M24 13.0 34.0 Aço preto

20253707

Intervalo de preços
19,3537 € - 12,5763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Êmbolo de mola M6 2.7 14.0 Aço preto

20253646

Intervalo de preços
2,1939 € - 1,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Êmbolo de mola M20 10.0 30.0 Aço preto

20253691

Intervalo de preços
12,4527 € - 8,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Êmbolo de mola M12 6.2 22.0 Aço inoxidável

20253769

Intervalo de preços
10,4854 € - 6,8186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Êmbolo de mola M8 3.8 16.0 Aço inoxidável

20253813

Intervalo de preços
7,4572 € - 4,8513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Êmbolo de mola M12 6.2 22.0 Aço preto

20253608

Intervalo de preços
4,1509 € - 2,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Êmbolo de mola M6 2.7 14.0 Aço inoxidável

20253738

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,4196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Êmbolo de mola M6 2.7 14.0 Aço inoxidável

20253806

Intervalo de preços
5,8298 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Êmbolo de mola M20 10.0 30.0 Aço inoxidável

20253783

Intervalo de preços
19,467 € - 12,6587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Êmbolo de mola M10 4.5 19.0 Aço inoxidável

20253752

Intervalo de preços
8,3121 € - 5,4075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Êmbolo de mola M16 8.5 24.0 Aço inoxidável

20253776

Intervalo de preços
14,0183 € - 9,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Êmbolo de mola M5 2.4 12.0 Aço inoxidável

20253721

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,4196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8