Menu Procurar

Êmbolo de mola M6 2.7 14.0 Aço preto

Este êmbolo de mola utiliza um pino de ponta redonda com uma ranhura. Esta característica faz com que seja excelente para aplicações que exijam um engate mais suave ou sempre que o pino entre em contacto com superfícies delicadas, reduzindo a fricção e as probabilidades de paragem ou gripagem. Suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253646

Número de peça do fabricante:

20253646

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,1939 €
20 - 49 1,9776 €
50 - 99 1,8643 €
100 - 499 1,648 €
500 + 1,4214 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,19 €

1 x 2,1939 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 11.0
Spring load F2 ≈ N 14.6
Weight g 1.8
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos