Menu Procurar

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Em stock

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Comprar
1,31 € - 2,02 € Em produção
18.0
40.0
67.3
8.0
Com anel
6.5
1,36 € - 2,09 € 44 Em stock
6.0
6.0
9.4
5.0
Com anel
4.0
1,79 € - 2,75 € 639 Em stock
9.0
11.0
25.0
8.0
Com anel
6.5
2,78 € - 4,27 € 859 Em stock
16.0
14.0
25.0
12.0
Com anel
10.0
2,35 € - 3,62 € 757 Em stock
13.0
17.0
37.0
10.0
Com anel
8.5
1,85 € - 2,85 € Em produção
9.0
12.0
18.0
3.5
Sem anel
2.5
2,61 € - 4,02 € Em produção
18.0
57.0
103.5
8.0
Sem anel
6.0
1,01 € - 1,56 € 162 Em stock
5.0
3.0
6.5
4.0
Com anel
3.0
1,20 € - 1,85 € 452 Em stock
9.0
4.0
9.0
8.0
Com anel
6.5
1,57 € - 2,42 € 23 Em stock
7.0
4.5
7.5
3.0
Sem anel
2.0
1,55 € - 2,39 € 88 Em stock
11.0
8.0
14.0
4.0
Sem anel
3.0
1,15 € - 1,77 € 478 Em stock
7.0
2.3
6.5
6.0
Com anel
5.0
2,27 € - 3,49 € 17 Em stock
9.0
7.0
12.5
8.0
Com anel
6.5
1,01 € - 1,56 € 778 Em stock
7.0
6.0
11.5
6.0
Com anel
5.0
1,20 € - 1,85 € 187 Em stock
9.0
10.0
20.4
8.0
Com anel
6.5
2,27 € - 3,49 € 60 Em stock
4.0
1.7
3.5
3.0
Com anel
2.0
2,76 € - 4,24 € 9 Em stock
5.0
2.8
4.7
2.5
Sem anel
1.5
2,52 € - 3,87 € 9 Em stock
20.0
26.0
49.0
10.0
Sem anel
8.0
2,27 € - 3,49 € 1402 Em stock
13.5
11.9
22.3
10.0
Com anel
8.0
1,42 € - 2,18 € 851 Em stock
6.0
6.0
12.0
5.0
Com anel
4.0
  • de 4
Êmbolo de mola 8.0 6.5 18.0 Aço inoxidável

20208950

Intervalo de preços
2,02 € - 1,31 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20252922

Intervalo de preços
2,09 € - 1,36 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20253004

Intervalo de preços
2,75 € - 1,79 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20252960

Intervalo de preços
4,27 € - 2,78 €

Níveis de stock
859 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20253011

Intervalo de preços
3,62 € - 2,35 €

Níveis de stock
757 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

20253073

Intervalo de preços
2,85 € - 1,85 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    12.0
Êmbolo de mola 8.0 6.0 18.0 Aço inoxidável

20253127

Intervalo de preços
4,02 € - 2,61 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    57.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20253189

Intervalo de preços
1,56 € - 1,01 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20253172

Intervalo de preços
1,85 € - 1,20 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 3.0 2.0 7.0 Aço inoxidável

20254490

Intervalo de preços
2,42 € - 1,57 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.5
Êmbolo de mola 4.0 3.0 11.0 Aço inoxidável

20254513

Intervalo de preços
2,39 € - 1,55 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    8.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254568

Intervalo de preços
1,77 € - 1,15 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254629

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254674

Intervalo de preços
1,56 € - 1,01 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254728

Intervalo de preços
1,85 € - 1,20 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 3.0 2.0 4.0 Aço inoxidável

20254698

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 2.5 1.5 5.0 Aço inoxidável

20252816

Intervalo de preços
4,24 € - 2,76 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    2.8
Êmbolo de mola 10.0 8.0 20.0 Aço inoxidável

20252892

Intervalo de preços
3,87 € - 2,52 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    26.0
Êmbolo de mola 10.0 8.0 13.5 Aço inoxidável

20252953

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
1402 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20252984

Intervalo de preços
2,18 € - 1,42 €

Níveis de stock
851 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20253028

Intervalo de preços
4,39 € - 2,85 €

Níveis de stock
651 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 6.0 4.5 15.0 Aço inoxidável

20253042

Intervalo de preços
3,19 € - 2,07 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Êmbolo de mola 4.5 3.2 12.0 Aço inoxidável

20253097

Intervalo de preços
2,96 € - 1,92 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.7
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20253165

Intervalo de preços
1,77 € - 1,15 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

20254506

Intervalo de preços
2,33 € - 1,51 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    6.0
Êmbolo de mola 6.0 4.5 15.0 Aço inoxidável

20254551

Intervalo de preços
2,65 € - 1,72 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20254575

Intervalo de preços
2,30 € - 1,50 €

Níveis de stock
1372 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254612

Intervalo de preços
3,25 € - 2,11 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254667

Intervalo de preços
1,31 € - 0,85 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254704

Intervalo de preços
1,61 € - 1,05 €

Níveis de stock
1720 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254742

Intervalo de preços
4,27 € - 2,78 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254773

Intervalo de preços
5,62 € - 3,65 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 8.0 6.0 18.0 Aço inoxidável

20252885

Intervalo de preços
3,39 € - 2,20 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    24.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20252915

Intervalo de preços
2,05 € - 1,33 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20252977

Intervalo de preços
2,18 € - 1,42 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 2.5 1.5 5.0 Aço inoxidável

20253059

Intervalo de preços
5,10 € - 3,32 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.7
Êmbolo de mola 4.0 3.0 11.0 Aço inoxidável

20253080

Intervalo de preços
2,88 € - 1,87 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.0
Êmbolo de mola 3.0 2.0 7.0 Aço inoxidável

20253066

Intervalo de preços
2,88 € - 1,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    7.8
Êmbolo de mola 12.0 10.0 22.0 Aço inoxidável

20253141

Intervalo de preços
5,55 € - 3,61 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    68.0
Êmbolo de mola 5.0 3.5 13.0 Aço inoxidável

20254537

Intervalo de preços
2,59 € - 1,68 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    11.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254582

Intervalo de preços
3,16 € - 2,05 €

Níveis de stock
1561 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254605

Intervalo de preços
3,12 € - 2,03 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 3.0 2.4 4.0 Aço inoxidável

20254599

Intervalo de preços
3,77 € - 2,45 €

Níveis de stock
3829 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254681

Intervalo de preços
2,67 € - 1,74 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 10.0 8.0 13.5 Aço inoxidável

20254735

Intervalo de preços
3,12 € - 2,03 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254780

Intervalo de preços
1,36 € - 0,88 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 15.0 Aço inoxidável

20208943

Intervalo de preços
1,92 € - 1,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Êmbolo de mola 5.0 4.0 12.0 Aço inoxidável

20208936

Intervalo de preços
1,83 € - 1,19 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Êmbolo de mola 10.0 8.5 26..0 Aço inoxidável

20208967

Intervalo de preços
2,26 € - 1,47 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Êmbolo de mola 4.0 3.0 10.7 Aço inoxidável

20208929

Intervalo de preços
1,79 € - 1,16 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Êmbolo de mola 2.0 1.0 3.5 Aço inoxidável

20252755


Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    0.8
Êmbolo de mola 12.0 10.0 22.0 Aço inoxidável

20252908

Intervalo de preços
4,67 € - 3,04 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    41.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20252946

Intervalo de preços
2,59 € - 1,68 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20252939

Intervalo de preços
2,13 € - 1,38 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20252991

Intervalo de preços
2,30 € - 1,50 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 2.0 1.0 3.5 Aço inoxidável

20253035

Intervalo de preços
4,90 € - 3,19 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    1.3
Êmbolo de mola 5.0 3.5 13.0 Aço inoxidável

20253103

Intervalo de preços
3,08 € - 2,00 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Êmbolo de mola 5.5 4.0 14.0 Aço inoxidável

20253110

Intervalo de preços
3,22 € - 2,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    25.1
Êmbolo de mola 10.0 8.0 20.0 Aço inoxidável

20253134

Intervalo de preços
4,59 € - 2,98 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    61.0
Êmbolo de mola 4.5 3.2 12.0 Aço inoxidável

20254520

Intervalo de preços
2,48 € - 1,61 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    9.5
Êmbolo de mola 5.5 4.0 14.0 Aço inoxidável

20254544

Intervalo de preços
2,65 € - 1,72 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20254636

Intervalo de preços
4,03 € - 2,62 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254650

Intervalo de preços
1,27 € - 0,83 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 3.0 2.4 4.0 Aço inoxidável

20254643

Intervalo de preços
1,27 € - 0,83 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254711

Intervalo de preços
1,64 € - 1,07 €

Níveis de stock
474 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254766

Intervalo de preços
1,89 € - 1,23 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0