Menu Procurar

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Em stock

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Brass, Stainless Steel, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Series Code: SR32300, SR32280, SR32284

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Material d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Comprar
1,3699 € - 2,1115 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
0.4
3.5
Aço inoxidável
4.0
With collar
3.0
2,7089 € - 4,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5
0.8
1.5
Aço inoxidável
2.0
Sem anel
1.0
1,4626 € - 2,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
6.0
12.0
Aço inoxidável
5.0
With collar
4.0
2,9355 € - 4,5217 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
28.0
57.0
Aço inoxidável
12.0
With collar
10.0
1,4626 € - 2,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
5.0
10.4
Aço inoxidável
4.0
With collar
3.0
2,8634 € - 4,3981 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.2
18.5
Aço inoxidável
12.0
With collar
10.0
2,1321 € - 3,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
36.0
60.5
Aço inoxidável
6.0
Sem anel
4.5
2,4205 € - 3,7286 € 2 Em stock
13.0
17.0
37.0
Aço inoxidável
10.0
With collar
8.5
3,2857 € - 5,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5
1.3
2.2
Aço inoxidável
2.0
Sem anel
1.0
1,9776 € - 3,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
18.7
25.1
Aço inoxidável
4.5
Sem anel
3.2
1,9055 € - 2,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável
3.5
Sem anel
2.5
3,1312 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
41.0
86.0
Aço inoxidável
12.0
Sem anel
10.0
1,545 € - 2,369 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
7.3
19.0
Aço inoxidável
6.0
With collar
5.0
3,4196 € - 5,253 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
4.7
7.1
Aço inoxidável
2.5
Sem anel
1.5
1,4008 € - 2,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.5
4.7
Aço inoxidável
5.0
With collar
4.0
1,7304 € - 2,6677 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
5.5
9.0
Aço inoxidável
8.0
With collar
6.5
1,4214 € - 2,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
6.5
Aço inoxidável
6.0
With collar
5.0
2,06 € - 3,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
19.3
26.6
Aço inoxidável
5.0
Sem anel
3.5
2,1527 € - 3,3166 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
25.1
39.2
Aço inoxidável
5.5
Sem anel
4.0
1,1845 € - 1,8231 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.8
9.4
Aço inoxidável
4.0
With collar
3.00
  • de 4
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20252915

Intervalo de preços
2,1115 € - 1,3699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 2.0 1.0 3.5 Aço inoxidável

20252755

Intervalo de preços
4,1612 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    0.8
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20252984

Intervalo de preços
2,2454 € - 1,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20253028

Intervalo de preços
4,5217 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20252977

Intervalo de preços
2,2454 € - 1,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20252960

Intervalo de preços
4,3981 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 6.0 4.5 15.0 Aço inoxidável

20253042

Intervalo de preços
3,2857 € - 2,1321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    36.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20253011

Intervalo de preços
3,7286 € - 2,4205 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 2.0 1.0 3.5 Aço inoxidável

20253035

Intervalo de preços
5,047 € - 3,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Spring load F1 ≈ N
    1.3
Êmbolo de mola 4.5 3.2 12.0 Aço inoxidável

20253097

Intervalo de preços
3,0488 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.7
Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

20253073

Intervalo de preços
2,9355 € - 1,9055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    12.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 22.0 Aço inoxidável

20252908

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    41.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20252991

Intervalo de preços
2,369 € - 1,545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 2.5 1.5 5.0 Aço inoxidável

20253059

Intervalo de preços
5,253 € - 3,4196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.7
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20252922

Intervalo de preços
2,1527 € - 1,4008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20252946

Intervalo de preços
2,6677 € - 1,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20252939

Intervalo de preços
2,1939 € - 1,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 5.0 3.5 13.0 Aço inoxidável

20253103

Intervalo de preços
3,1724 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    19.3
Êmbolo de mola 5.5 4.0 14.0 Aço inoxidável

20253110

Intervalo de preços
3,3166 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    25.1
Êmbolo de mola 4.0 3.00 5.0 Aço inoxidável

20253165

Intervalo de preços
1,8231 € - 1,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0