Menu Procurar

Spring Plungers - Ball - Slotted

Em stock

These Spring Plunger with a ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a stainless ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, it ensures the plunger's longevity and reliability even in tough settings. Additionally, the stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • Slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs.
  • The stainless steel ball enables smooth functioning, eliminating friction and wear.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: 303 Stainless Steel, Blackened steel Series Code: SR32100

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Material Stroke s1 Spring load d1 d2 Comprar
3,7389 € - 5,7474 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
18.0
Aço inoxidável 303
1.5
Normal
M8
4.5
4,5835 € - 7,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
24.0
Aço inoxidável 303
2.0
Normal
M10
6.0
7,2306 € - 11,124 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
41.0
Aço inoxidável 303
3.5
Normal
M16
10.0
1,6377 € - 2,5235 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
36.0
Aço escurecido
1.5
Increased
M8
4.5
3,9552 € - 6,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
68.0
Aço escurecido
3.5
Increased
M16
10.0
1,7613 € - 2,7089 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
58.0
Aço escurecido
2.0
Increased
M10
6.0
1,3493 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
18.0
Aço escurecido
1.5
Normal
M8
4.5
0,9888 € - 1,5244 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
11.0
Aço escurecido
1.0
Normal
M6
3.5
1,1845 € - 1,8231 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
15.0
Aço escurecido
0.9
Increased
M5
3.0
9,9807 € - 15,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
56.0
Aço inoxidável 303
4.5
Normal
M20
12.0
3,3475 € - 5,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
19.0
Aço inoxidável 303
1.0
Increased
M6
3.5
0,9888 € - 1,5244 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
8.0
Aço escurecido
0.9
Normal
M5
3.0
2,266 € - 3,4917 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
26.0
Aço escurecido
2.5
Normal
M12
8.0
2,9149 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
11.0
Aço inoxidável 303
1.0
Normal
M6
3.5
3,3063 € - 5,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
Aço inoxidável 303
0.4
Normal
M3
1.5
1,2566 € - 1,9261 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
Aço escurecido
0.4
Normal
M3
1.5
4,6762 € - 7,1997 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
0.8
Aço inoxidável 303
0.3
Normal
M2
1.0
8,0958 € - 12,4527 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
68.0
Aço inoxidável 303
3.5
Increased
M16
10.0
18,0662 € - 27,7997 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0
127.0
Aço inoxidável 303
5.5
Increased
M24
15.0
4,9646 € - 7,6323 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
57.0
Aço inoxidável 303
2.0
Increased
M10
6.0
  • de 3
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável 303

20253417

Intervalo de preços
5,7474 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável 303

20253424

Intervalo de preços
7,0452 € - 4,5835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável 303

20253448

Intervalo de preços
11,124 € - 7,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço escurecido

20253318

Intervalo de preços
2,5235 € - 1,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço escurecido

20253349

Intervalo de preços
6,0873 € - 3,9552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço escurecido

20253325

Intervalo de preços
2,7089 € - 1,7613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço escurecido

20253233

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço escurecido

20253226

Intervalo de preços
1,5244 € - 0,9888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço escurecido

20253295

Intervalo de preços
1,8231 € - 1,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço inoxidável 303

20253455

Intervalo de preços
15,347 € - 9,9807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Stroke s1
    4.5
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável 303

20253486

Intervalo de preços
5,15 € - 3,3475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço escurecido

20253219

Intervalo de preços
1,5244 € - 0,9888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço escurecido

20253257

Intervalo de preços
3,4917 € - 2,266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável 303

20253400

Intervalo de preços
4,4908 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço inoxidável 303

20253370

Intervalo de preços
5,0882 € - 3,3063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço escurecido

20253196

Intervalo de preços
1,9261 € - 1,2566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Stroke s1
    0.4
Êmbolo de mola M2 1.0 4.0 Aço inoxidável 303

20254759

Intervalo de preços
7,1997 € - 4,6762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Stroke s1
    0.3
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável 303

20253523

Intervalo de preços
12,4527 € - 8,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço inoxidável 303

20253547

Intervalo de preços
27,7997 € - 18,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Stroke s1
    5.5
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável 303

20253509

Intervalo de preços
7,6323 € - 4,9646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0