Menu Procurar

Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253455

Número de peça do fabricante:

20253455

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 15,347 €
20 - 49 13,8123 €
50 - 99 13,0501 €
100 - 499 11,5154 €
500 + 9,9807 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

15,35 €

1 x 15,347 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Stroke s1 4.5
Spring load F1 ≈ N 56.0
Spring load F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Weight g 45.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos