Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
7,1904 € - 7,5663 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
9,7953 € - 10,3113 € 8 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
8,3739 € - 8,8157 € 14 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
12,8945 € - 13,5723 € 18 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,2963 € - 6,6301 € 1046 Em stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sem bloqueio
12.0 mm
3.00 N
7,1039 € - 7,4808 € 25 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5025 € - 7,9001 € 27 Em stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,7839 € - 10,301 € 20 Em stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1039 € - 7,4808 € 2 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,5025 € - 7,9001 € 61 Em stock
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
12,841 € - 13,5187 € 20 Em stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
7,1904 € - 7,5663 € 9 Em stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
4,9295 € - 5,187 € 866 Em stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,2752 € - 6,6089 € 17 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 3 Em stock
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
8,3739 € - 8,8157 € 42 Em stock
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
9,8272 € - 10,3432 € 68 Em stock
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
19,8254 € - 20,8698 € 8 Em stock
M16 x 1.5
7,1142 € - 7,4911 € 130 Em stock
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
9,9889 € - 10,5163 € 28 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195888

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196021

Intervalo de preços
10,3113 € - 9,7953 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10196090

Intervalo de preços
8,8157 € - 8,3739 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196168

Intervalo de preços
13,5723 € - 12,8945 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196236

Intervalo de preços
6,6301 € - 6,2963 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    12.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195833

Intervalo de preços
7,4808 € - 7,1039 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195918

Intervalo de preços
7,9001 € - 7,5025 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10195970

Intervalo de preços
10,301 € - 9,7839 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195826

Intervalo de preços
7,4808 € - 7,1039 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10195901

Intervalo de preços
7,9001 € - 7,5025 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196182

Intervalo de preços
13,5187 € - 12,841 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10195895

Intervalo de preços
7,5663 € - 7,1904 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Intervalo de preços
5,187 € - 4,9295 €

Níveis de stock
866 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Material do corpo
    Aço Zincado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Código do material
    7318155290
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,6089 € - 6,2752 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm Preto

10196038

Intervalo de preços
10,3113 € - 9,7953 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 25.0 mm Preto

10196106

Intervalo de preços
8,8157 € - 8,3739 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Cavilha de imobilização 28.0 mm Preto

10196151

Intervalo de preços
10,3432 € - 9,8272 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
  • Comprimento total
    40.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270684

Intervalo de preços
20,8698 € - 19,8254 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Material completo
    Aço polido
  • Código do material
    7326909890
  • Tamanho do corpo da rosca
    M16 x 1.5
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 PA Preto

10196397

Intervalo de preços
7,4911 € - 7,1142 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 PA Preto

10196434

Intervalo de preços
10,5163 € - 9,9889 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm