Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
39,4352 € - 65,7217 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1350.0
44,83 € - 74,7131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1600.0
184,1436 € - 204,6016 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4000.0
173,5443 € - 192,8282 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3750.0
186,2698 € - 206,9711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4050.0
171,4181 € - 190,4587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3700.0
103,4538 € - 172,423 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3300.0
169,3025 € - 188,1104 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3650.0
110,0334 € - 183,3819 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3550.0
56,9948 € - 94,9913 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2100.0
204,4324 € - 227,1435 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
4500.0
225,5357 € - 250,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3750.0
194,4995 € - 216,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3200.0
189,8028 € - 210,8956 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3100.0
57,4708 € - 95,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
1650.0
97,583 € - 162,6383 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3000.0
269,2761 € - 299,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4550.0
96,1126 € - 160,1947 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2950.0
88,7714 € - 147,9559 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2700.0
87,3222 € - 145,5335 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2650.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 1350.0 0.4 Aço

20286217

Intervalo de preços
65,7217 € - 39,4352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1600.0 0.4 Aço

20286262

Intervalo de preços
74,7131 € - 44,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4000.0 0.4 Aço

20286743

Intervalo de preços
204,6016 € - 184,1436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3750.0 0.4 Aço

20286699

Intervalo de preços
192,8282 € - 173,5443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4050.0 0.4 Aço

20286750

Intervalo de preços
206,9711 € - 186,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3700.0 0.4 Aço

20286682

Intervalo de preços
190,4587 € - 171,4181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3300.0 0.4 Aço

20286606

Intervalo de preços
172,423 € - 103,4538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3650.0 0.4 Aço

20286675

Intervalo de preços
188,1104 € - 169,3025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3550.0 0.4 Aço

20286651

Intervalo de preços
183,3819 € - 110,0334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2100.0 0.4 Aço

20286361

Intervalo de preços
94,9913 € - 56,9948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 4500.0 0.4 Aço

20286842

Intervalo de preços
227,1435 € - 204,4324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3750.0 0.4 Aço

20289065

Intervalo de preços
250,5952 € - 225,5357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3200.0 0.4 Aço

20288952

Intervalo de preços
216,1106 € - 194,4995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3100.0 0.4 Aço

20288938

Intervalo de preços
210,8956 € - 189,8028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 1650.0 0.4 Aço

20288648

Intervalo de preços
95,7847 € - 57,4708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3000.0 0.4 Aço

20288914

Intervalo de preços
162,6383 € - 97,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4550.0 0.4 Aço

20289225

Intervalo de preços
299,191 € - 269,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2950.0 0.4 Aço

20288907

Intervalo de preços
160,1947 € - 96,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2700.0 0.4 Aço

20288853

Intervalo de preços
147,9559 € - 88,7714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2650.0 0.4 Aço

20288846

Intervalo de preços
145,5335 € - 87,3222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099