Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
75,1997 € - 125,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1050.0
487,862 € - 542,0642 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5700.0
357,0743 € - 396,7528 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4100.0
21,0716 € - 35,1193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
250.0
24,1921 € - 40,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
300.0
10,8743 € - 18,1203 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
100.0
48,8497 € - 81,4196 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
700.0
440,726 € - 489,692 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5100.0
90,4322 € - 150,7168 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1300.0
172,1692 € - 191,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1700.0
13,9208 € - 23,2084 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
150.0
200,5185 € - 222,7959 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2000.0
64,1456 € - 106,9129 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
950.0
458,7934 € - 509,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5350.0
87,227 € - 145,3748 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1250.0
500,3441 € - 555,932 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5850.0
39,7419 € - 66,2295 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
550.0
27,1011 € - 45,1685 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
350.0
36,5896 € - 60,9827 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
500.0
419,8448 € - 466,4942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
4850.0
  • de 42
Veio oco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Aço

20292096

Intervalo de preços
125,3293 € - 75,1997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5700.0 0.6 Aço

20291839

Intervalo de preços
542,0642 € - 487,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4100.0 0.6 Aço

20291518

Intervalo de preços
396,7528 € - 357,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 250.0 0.6 Aço

20291938

Intervalo de preços
35,1193 € - 21,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 300.0 0.6 Aço

20291945

Intervalo de preços
40,3131 € - 24,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 100.0 0.6 Aço

20291907

Intervalo de preços
18,1203 € - 10,8743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 700.0 0.6 Aço

20292027

Intervalo de preços
81,4196 € - 48,8497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5100.0 0.6 Aço

20291716

Intervalo de preços
489,692 € - 440,726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1300.0 0.6 Aço

20292140

Intervalo de preços
150,7168 € - 90,4322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1700.0 0.6 Aço

20292225

Intervalo de preços
191,2944 € - 172,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 150.0 0.6 Aço

20291914

Intervalo de preços
23,2084 € - 13,9208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2000.0 0.6 Aço

20292287

Intervalo de preços
222,7959 € - 200,5185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 950.0 0.6 Aço

20292072

Intervalo de preços
106,9129 € - 64,1456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5350.0 0.6 Aço

20291761

Intervalo de preços
509,7692 € - 458,7934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1250.0 0.6 Aço

20292133

Intervalo de preços
145,3748 € - 87,227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5850.0 0.6 Aço

20291860

Intervalo de preços
555,932 € - 500,3441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 550.0 0.6 Aço

20291990

Intervalo de preços
66,2295 € - 39,7419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 350.0 0.6 Aço

20291952

Intervalo de preços
45,1685 € - 27,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 500.0 0.6 Aço

20291983

Intervalo de preços
60,9827 € - 36,5896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 4850.0 0.6 Aço

20291662

Intervalo de preços
466,4942 € - 419,8448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099