Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
42,7355 € - 71,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1500.0
47,7813 € - 79,6425 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1750.0
45,7397 € - 76,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1650.0
50,9759 € - 84,9633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1900.0
52,1183 € - 86,8568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1950.0
38,4514 € - 64,0927 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1300.0
53,2502 € - 88,7503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2000.0
43,6664 € - 72,7773 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1550.0
7,9442 € - 13,2438 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
150.0
58,1267 € - 96,8848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2150.0
26,4241 € - 44,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
950.0
33,1729 € - 55,2812 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1050.0
60,3798 € - 100,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2250.0
65,6688 € - 109,441 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2500.0
56,1697 € - 93,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2050.0
63,4157 € - 105,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2400.0
64,5476 € - 107,5793 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2450.0
66,7901 € - 111,3133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2550.0
46,8927 € - 78,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1700.0
48,9237 € - 81,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1800.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 1500.0 0.4 Aço

20286248

Intervalo de preços
71,2223 € - 42,7355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1750.0 0.4 Aço

20286293

Intervalo de preços
79,6425 € - 47,7813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1650.0 0.4 Aço

20286279

Intervalo de preços
76,2364 € - 45,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1900.0 0.4 Aço

20286323

Intervalo de preços
84,9633 € - 50,9759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1950.0 0.4 Aço

20286330

Intervalo de preços
86,8568 € - 52,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1300.0 0.4 Aço

20286200

Intervalo de preços
64,0927 € - 38,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2000.0 0.4 Aço

20286347

Intervalo de preços
88,7503 € - 53,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1550.0 0.4 Aço

20286255

Intervalo de preços
72,7773 € - 43,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 150.0 0.4 Aço

20285975

Intervalo de preços
13,2438 € - 7,9442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2150.0 0.4 Aço

20286378

Intervalo de preços
96,8848 € - 58,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 950.0 0.4 Aço

20286132

Intervalo de preços
44,0472 € - 26,4241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1050.0 0.4 Aço

20286156

Intervalo de preços
55,2812 € - 33,1729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2250.0 0.4 Aço

20286392

Intervalo de preços
100,64 € - 60,3798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2500.0 0.4 Aço

20286446

Intervalo de preços
109,441 € - 65,6688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2050.0 0.4 Aço

20286354

Intervalo de preços
93,6162 € - 56,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2400.0 0.4 Aço

20286422

Intervalo de preços
105,6964 € - 63,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2450.0 0.4 Aço

20286439

Intervalo de preços
107,5793 € - 64,5476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2550.0 0.4 Aço

20286453

Intervalo de preços
111,3133 € - 66,7901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1700.0 0.4 Aço

20286286

Intervalo de preços
78,151 € - 46,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1800.0 0.4 Aço

20286309

Intervalo de preços
81,536 € - 48,9237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099