Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
96,82 € - 161,3701 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2050.0
106,6874 € - 177,8089 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2300.0
188,6239 € - 209,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2750.0
302,9642 € - 336,6246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
3550.0
185,4515 € - 206,0515 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2700.0
201,365 € - 223,7366 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
2950.0
259,7042 € - 288,5545 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2700.0
264,2877 € - 293,653 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2750.0
287,0198 € - 318,9086 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3000.0
396,1277 € - 440,1396 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3250.0
91,1447 € - 151,9147 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1350.0
56,753 € - 94,5849 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
850.0
167,6428 € - 186,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1700.0
13,5548 € - 22,5982 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
150.0
94,245 € - 157,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1400.0
176,8304 € - 196,4725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1800.0
466,9299 € - 518,811 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
30.0
5600.0
255,1619 € - 283,5075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
2650.0
372,6334 € - 414,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
3050.0
172,2366 € - 191,374 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
40.0
1750.0
  • de 42
Veio oco endurecido 30.0 2050.0 0.6 Aço

20291105

Intervalo de preços
161,3701 € - 96,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2300.0 0.6 Aço

20291150

Intervalo de preços
177,8089 € - 106,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2750.0 0.6 Aço

20291242

Intervalo de preços
209,5844 € - 188,6239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 3550.0 0.6 Aço

20291402

Intervalo de preços
336,6246 € - 302,9642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2700.0 0.6 Aço

20291235

Intervalo de preços
206,0515 € - 185,4515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 2950.0 0.6 Aço

20291280

Intervalo de preços
223,7366 € - 201,365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2700.0 0.6 Aço

20292423

Intervalo de preços
288,5545 € - 259,7042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2750.0 0.6 Aço

20292430

Intervalo de preços
293,653 € - 264,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3000.0 0.6 Aço

20292485

Intervalo de preços
318,9086 € - 287,0198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3250.0 0.6 Aço

20292539

Intervalo de preços
440,1396 € - 396,1277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1350.0 0.6 Aço

20292157

Intervalo de preços
151,9147 € - 91,1447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 850.0 0.6 Aço

20292058

Intervalo de preços
94,5849 € - 56,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1700.0 0.6 Aço

20292225

Intervalo de preços
186,2652 € - 167,6428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 150.0 0.6 Aço

20291914

Intervalo de preços
22,5982 € - 13,5548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1400.0 0.6 Aço

20292164

Intervalo de preços
157,075 € - 94,245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1800.0 0.6 Aço

20292249

Intervalo de preços
196,4725 € - 176,8304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 30.0 5600.0 0.6 Aço

20291815

Intervalo de preços
518,811 € - 466,9299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 2650.0 0.6 Aço

20292416

Intervalo de preços
283,5075 € - 255,1619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 3050.0 0.6 Aço

20292492

Intervalo de preços
414,0394 € - 372,6334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 40.0 1750.0 0.6 Aço

20292232

Intervalo de preços
191,374 € - 172,2366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099