Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
15,1925 € - 25,3277 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
450.0
21,4858 € - 35,8131 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
750.0
14,1625 € - 23,6076 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
400.0
10,7944 € - 17,9941 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
250.0
8,7859 € - 14,6363 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
200.0
6,7259 € - 11,2064 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
100.0
36,2869 € - 60,4816 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1250.0
26,78 € - 44,6402 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1000.0
22,4849 € - 37,4817 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
800.0
24,6788 € - 41,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
900.0
39,5314 € - 65,8891 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1400.0
11,845 € - 19,7348 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
300.0
19,3846 € - 32,3111 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
700.0
34,3196 € - 57,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1150.0
42,5184 € - 70,864 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1550.0
32,3008 € - 53,8278 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1050.0
7,7353 € - 12,8956 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
150.0
47,6375 € - 79,3924 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1800.0
58,7924 € - 97,9942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2250.0
37,4405 € - 62,4077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1300.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 450.0 0.4 Aço

20286033

Intervalo de preços
25,3277 € - 15,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 750.0 0.4 Aço

20286095

Intervalo de preços
35,8131 € - 21,4858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 400.0 0.4 Aço

20286026

Intervalo de preços
23,6076 € - 14,1625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 250.0 0.4 Aço

20285999

Intervalo de preços
17,9941 € - 10,7944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 200.0 0.4 Aço

20285982

Intervalo de preços
14,6363 € - 8,7859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 100.0 0.4 Aço

20285968

Intervalo de preços
11,2064 € - 6,7259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1250.0 0.4 Aço

20286194

Intervalo de preços
60,4816 € - 36,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1000.0 0.4 Aço

20286149

Intervalo de preços
44,6402 € - 26,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 800.0 0.4 Aço

20286101

Intervalo de preços
37,4817 € - 22,4849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 900.0 0.4 Aço

20286125

Intervalo de preços
41,1279 € - 24,6788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1400.0 0.4 Aço

20286224

Intervalo de preços
65,8891 € - 39,5314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 300.0 0.4 Aço

20286002

Intervalo de preços
19,7348 € - 11,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 700.0 0.4 Aço

20286071

Intervalo de preços
32,3111 € - 19,3846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1150.0 0.4 Aço

20286170

Intervalo de preços
57,2062 € - 34,3196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1550.0 0.4 Aço

20286255

Intervalo de preços
70,864 € - 42,5184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1050.0 0.4 Aço

20286156

Intervalo de preços
53,8278 € - 32,3008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 150.0 0.4 Aço

20285975

Intervalo de preços
12,8956 € - 7,7353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1800.0 0.4 Aço

20286309

Intervalo de preços
79,3924 € - 47,6375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2250.0 0.4 Aço

20286392

Intervalo de preços
97,9942 € - 58,7924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 1300.0 0.4 Aço

20286200

Intervalo de preços
62,4077 € - 37,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099