Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
38,3984 € - 63,9939 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
1350.0
168,9818 € - 187,7587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3750.0
104,8952 € - 174,8219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3450.0
175,1721 € - 194,6391 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3900.0
103,5047 € - 172,5147 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3400.0
164,8515 € - 183,1649 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3650.0
107,1406 € - 178,5608 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3550.0
55,4964 € - 92,494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2100.0
69,01 € - 115,0098 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2750.0
73,9952 € - 123,3219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3000.0
67,9182 € - 113,197 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2700.0
70,0915 € - 116,8123 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2800.0
58,7924 € - 97,9942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2250.0
63,9424 € - 106,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2500.0
54,693 € - 91,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2050.0
59,5649 € - 99,2714 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2300.0
23,5973 € - 39,3254 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
850.0
66,8264 € - 111,3842 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2650.0
99,3538 € - 165,5931 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
3250.0
72,9137 € - 121,5194 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
12.0
2950.0
  • de 42
Veio oco endurecido 12.0 1350.0 0.4 Aço

20286217

Intervalo de preços
63,9939 € - 38,3984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3750.0 0.4 Aço

20286699

Intervalo de preços
187,7587 € - 168,9818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3450.0 0.4 Aço

20286637

Intervalo de preços
174,8219 € - 104,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3900.0 0.4 Aço

20286729

Intervalo de preços
194,6391 € - 175,1721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3400.0 0.4 Aço

20286620

Intervalo de preços
172,5147 € - 103,5047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3650.0 0.4 Aço

20286675

Intervalo de preços
183,1649 € - 164,8515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3550.0 0.4 Aço

20286651

Intervalo de preços
178,5608 € - 107,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2100.0 0.4 Aço

20286361

Intervalo de preços
92,494 € - 55,4964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2750.0 0.4 Aço

20286491

Intervalo de preços
115,0098 € - 69,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3000.0 0.4 Aço

20286545

Intervalo de preços
123,3219 € - 73,9952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2700.0 0.4 Aço

20286484

Intervalo de preços
113,197 € - 67,9182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2800.0 0.4 Aço

20286507

Intervalo de preços
116,8123 € - 70,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2250.0 0.4 Aço

20286392

Intervalo de preços
97,9942 € - 58,7924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2500.0 0.4 Aço

20286446

Intervalo de preços
106,5638 € - 63,9424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2050.0 0.4 Aço

20286354

Intervalo de preços
91,155 € - 54,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2300.0 0.4 Aço

20286408

Intervalo de preços
99,2714 € - 59,5649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 850.0 0.4 Aço

20286118

Intervalo de preços
39,3254 € - 23,5973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2650.0 0.4 Aço

20286477

Intervalo de preços
111,3842 € - 66,8264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 3250.0 0.4 Aço

20286590

Intervalo de preços
165,5931 € - 99,3538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 12.0 2950.0 0.4 Aço

20286538

Intervalo de preços
121,5194 € - 72,9137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099