Menu Procurar

Eixos ocos endurecidos

Em produção

Os eixos ocos endurecidos são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com casquilhos lineares quando é necessária uma redução do peso, mas a integridade estrutural não é comprometida. Esta redução do peso permite uma maior eficiência, um consumo de energia mais reduzido e uma maior manobrabilidade.

O seu design permite que os fluidos, gases ou fios elétricos se desloquem através do centro. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso. São utilizados em aplicações que a elevada força e durabilidade são necessárias e sempre que uma redução do peso também seja importante, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • Dureza da superfície 60-65 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Comprar
214,1267 € - 237,9197 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3650.0
219,6063 € - 244,007 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3750.0
78,3418 € - 130,5731 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2400.0
85,0265 € - 141,7074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2650.0
256,7378 € - 285,2688 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4450.0
262,1968 € - 291,3252 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4550.0
93,5858 € - 155,9832 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2950.0
189,3861 € - 210,429 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3200.0
205,9073 € - 228,7836 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3500.0
226,6927 € - 251,8762 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3900.0
240,3093 € - 267,0069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4150.0
245,8404 € - 273,156 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4250.0
243,0388 € - 270,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4200.0
248,5596 € - 276,1739 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4300.0
267,6455 € - 297,3816 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
4650.0
182,0628 € - 202,292 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3050.0
192,1259 € - 213,4778 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3250.0
197,6879 € - 219,6475 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
3350.0
80,7314 € - 134,5489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2500.0
89,3113 € - 148,8453 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
20.0
2800.0
  • de 42
Veio oco endurecido 20.0 3650.0 0.4 Aço

20289041

Intervalo de preços
237,9197 € - 214,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3750.0 0.4 Aço

20289065

Intervalo de preços
244,007 € - 219,6063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2400.0 0.4 Aço

20288792

Intervalo de preços
130,5731 € - 78,3418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2650.0 0.4 Aço

20288846

Intervalo de preços
141,7074 € - 85,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4450.0 0.4 Aço

20289201

Intervalo de preços
285,2688 € - 256,7378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4550.0 0.4 Aço

20289225

Intervalo de preços
291,3252 € - 262,1968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2950.0 0.4 Aço

20288907

Intervalo de preços
155,9832 € - 93,5858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3200.0 0.4 Aço

20288952

Intervalo de preços
210,429 € - 189,3861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3500.0 0.4 Aço

20289010

Intervalo de preços
228,7836 € - 205,9073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3900.0 0.4 Aço

20289096

Intervalo de preços
251,8762 € - 226,6927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4150.0 0.4 Aço

20289140

Intervalo de preços
267,0069 € - 240,3093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4250.0 0.4 Aço

20289164

Intervalo de preços
273,156 € - 245,8404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4200.0 0.4 Aço

20289157

Intervalo de preços
270,0454 € - 243,0388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4300.0 0.4 Aço

20289171

Intervalo de preços
276,1739 € - 248,5596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 4650.0 0.4 Aço

20289249

Intervalo de preços
297,3816 € - 267,6455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3050.0 0.4 Aço

20288921

Intervalo de preços
202,292 € - 182,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3250.0 0.4 Aço

20288969

Intervalo de preços
213,4778 € - 192,1259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 3350.0 0.4 Aço

20288983

Intervalo de preços
219,6475 € - 197,6879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2500.0 0.4 Aço

20288815

Intervalo de preços
134,5489 € - 80,7314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099
Veio oco endurecido 20.0 2800.0 0.4 Aço

20288877

Intervalo de preços
148,8453 € - 89,3113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço
  • Código do material
    7304318099