Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
13,9503 € - 15,4978 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
100.0
20,3506 € - 22,6167 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
200.0
275,7781 € - 306,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4050.0
344,9436 € - 383,2683 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5150.0
322,4706 € - 358,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
4800.0
373,7838 € - 415,3142 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5600.0
393,029 € - 436,6928 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5900.0
396,1684 € - 440,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5950.0
370,545 € - 411,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5550.0
364,1667 € - 404,6249 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5450.0
380,162 € - 422,3999 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5700.0
335,3155 € - 372,5679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5000.0
341,7048 € - 379,6756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5100.0
313,7379 € - 348,6025 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5700.0
316,4129 € - 351,5651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5750.0
13,4861 € - 14,9894 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
150.0
27,3811 € - 30,421 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
450.0
23,0367 € - 25,6014 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
350.0
39,5295 € - 43,918 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
750.0
117,052 € - 130,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2450.0
  • de 62
Eixo endurecido 16.0 100.0 0.6 Aço inoxidável

20299040

Intervalo de preços
15,4978 € - 13,9503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 16.0 200.0 0.6 Aço inoxidável

20299064

Intervalo de preços
22,6167 € - 20,3506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4050.0 0.6 Aço inoxidável

20298647

Intervalo de preços
306,42 € - 275,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5150.0 0.6 Aço inoxidável

20298869

Intervalo de preços
383,2683 € - 344,9436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 4800.0 0.6 Aço inoxidável

20298791

Intervalo de preços
358,297 € - 322,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5600.0 0.6 Aço inoxidável

20298951

Intervalo de preços
415,3142 € - 373,7838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5900.0 0.6 Aço inoxidável

20299019

Intervalo de preços
436,6928 € - 393,029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5950.0 0.6 Aço inoxidável

20299026

Intervalo de preços
440,1859 € - 396,1684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5550.0 0.6 Aço inoxidável

20298944

Intervalo de preços
411,7215 € - 370,545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5450.0 0.6 Aço inoxidável

20298920

Intervalo de preços
404,6249 € - 364,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5700.0 0.6 Aço inoxidável

20298975

Intervalo de preços
422,3999 € - 380,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5000.0 0.6 Aço inoxidável

20298838

Intervalo de preços
372,5679 € - 335,3155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 5100.0 0.6 Aço inoxidável

20298852

Intervalo de preços
379,6756 € - 341,7048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 5700.0 0.4 Aço inoxidável

20295400

Intervalo de preços
348,6025 € - 313,7379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 5750.0 0.4 Aço inoxidável

20295417

Intervalo de preços
351,5651 € - 316,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 150.0 0.4 Aço inoxidável

20295486

Intervalo de preços
14,9894 € - 13,4861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 450.0 0.4 Aço inoxidável

20295547

Intervalo de preços
30,421 € - 27,3811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 350.0 0.4 Aço inoxidável

20295523

Intervalo de preços
25,6014 € - 23,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 8.0 750.0 0.4 Aço inoxidável

20295608

Intervalo de preços
43,918 € - 39,5295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 2450.0 0.4 Aço inoxidável

20297138

Intervalo de preços
130,0627 € - 117,052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900