Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
244,1744 € - 271,3012 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4350.0
265,2987 € - 294,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4750.0
275,7781 € - 306,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4950.0
234,7784 € - 260,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4150.0
246,7831 € - 274,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4400.0
216,2406 € - 240,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3800.0
257,3287 € - 285,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4600.0
278,4642 € - 309,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5000.0
289,0209 € - 321,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5200.0
299,5112 € - 332,7842 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5400.0
311,1512 € - 345,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5650.0
310,0568 € - 344,5125 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5600.0
329,4899 € - 366,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
6000.0
324,2503 € - 360,2757 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5900.0
321,5863 € - 357,3132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5850.0
23,6447 € - 26,2756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
300.0
307,4702 € - 341,6384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5550.0
232,1585 € - 257,9588 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4100.0
252,0559 € - 280,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4500.0
262,6236 € - 291,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4700.0
  • de 62
Eixo endurecido 10.0 4350.0 0.4 Aço inoxidável

20297510

Intervalo de preços
271,3012 € - 244,1744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4750.0 0.4 Aço inoxidável

20297596

Intervalo de preços
294,7801 € - 265,2987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4950.0 0.4 Aço inoxidável

20297633

Intervalo de preços
306,42 € - 275,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4150.0 0.4 Aço inoxidável

20297473

Intervalo de preços
260,866 € - 234,7784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4400.0 0.4 Aço inoxidável

20297527

Intervalo de preços
274,1973 € - 246,7831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3800.0 0.4 Aço inoxidável

20297404

Intervalo de preços
240,2612 € - 216,2406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4600.0 0.4 Aço inoxidável

20297565

Intervalo de preços
285,9257 € - 257,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5000.0 0.4 Aço inoxidável

20297640

Intervalo de preços
309,4047 € - 278,4642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5200.0 0.4 Aço inoxidável

20297688

Intervalo de preços
321,133 € - 289,0209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5400.0 0.4 Aço inoxidável

20297725

Intervalo de preços
332,7842 € - 299,5112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5650.0 0.4 Aço inoxidável

20297770

Intervalo de preços
345,7285 € - 311,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5600.0 0.4 Aço inoxidável

20297763

Intervalo de preços
344,5125 € - 310,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 6000.0 0.4 Aço inoxidável

20297848

Intervalo de preços
366,1013 € - 329,4899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5900.0 0.4 Aço inoxidável

20297824

Intervalo de preços
360,2757 € - 324,2503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5850.0 0.4 Aço inoxidável

20297817

Intervalo de preços
357,3132 € - 321,5863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 300.0 0.6 Aço inoxidável

20297893

Intervalo de preços
26,2756 € - 23,6447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5550.0 0.4 Aço inoxidável

20297756

Intervalo de preços
341,6384 € - 307,4702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4100.0 0.4 Aço inoxidável

20297466

Intervalo de preços
257,9588 € - 232,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4500.0 0.4 Aço inoxidável

20297541

Intervalo de preços
280,067 € - 252,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4700.0 0.4 Aço inoxidável

20297589

Intervalo de preços
291,8065 € - 262,6236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900