Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
13,1315 € - 14,5953 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
150.0
11,1725 € - 12,4103 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
100.0
15,0581 € - 16,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
200.0
30,7621 € - 34,1849 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
550.0
36,5636 € - 40,6214 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
700.0
18,5563 € - 20,6229 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
250.0
24,7561 € - 27,5007 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
400.0
26,6612 € - 29,6212 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
450.0
38,4903 € - 42,7634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
750.0
44,4533 € - 49,3937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1050.0
22,4311 € - 24,9283 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
350.0
40,4923 € - 44,9914 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
800.0
48,3389 € - 53,7099 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1000.0
20,4937 € - 22,7648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
300.0
28,5448 € - 31,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
500.0
76,8191 € - 85,3546 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1550.0
84,2674 € - 93,6317 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1750.0
91,9741 € - 102,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1950.0
102,3609 € - 113,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2150.0
  • de 62
Eixo endurecido 6.0 150.0 0.4 Aço inoxidável

20294298

Intervalo de preços
14,5953 € - 13,1315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 100.0 0.4 Aço inoxidável

20294281

Intervalo de preços
12,4103 € - 11,1725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 200.0 0.4 Aço inoxidável

20294304

Intervalo de preços
16,7265 € - 15,0581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 550.0 0.4 Aço inoxidável

20294373

Intervalo de preços
34,1849 € - 30,7621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 700.0 0.4 Aço inoxidável

20294403

Intervalo de preços
40,6214 € - 36,5636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 250.0 0.4 Aço inoxidável

20294311

Intervalo de preços
20,6229 € - 18,5563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 400.0 0.4 Aço inoxidável

20294342

Intervalo de preços
27,5007 € - 24,7561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 450.0 0.4 Aço inoxidável

20294359

Intervalo de preços
29,6212 € - 26,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 750.0 0.4 Aço inoxidável

20294410

Intervalo de preços
42,7634 € - 38,4903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 900.0 0.4 Aço inoxidável

20294441

Intervalo de preços
49,3937 € - 44,4533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1050.0 0.4 Aço inoxidável

20294472

Intervalo de preços
67,3373 € - 60,6002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 350.0 0.4 Aço inoxidável

20294335

Intervalo de preços
24,9283 € - 22,4311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 800.0 0.4 Aço inoxidável

20294427

Intervalo de preços
44,9914 € - 40,4923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1000.0 0.4 Aço inoxidável

20294465

Intervalo de preços
53,7099 € - 48,3389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 300.0 0.4 Aço inoxidável

20294328

Intervalo de preços
22,7648 € - 20,4937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 500.0 0.4 Aço inoxidável

20294366

Intervalo de preços
31,72 € - 28,5448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1550.0 0.4 Aço inoxidável

20294571

Intervalo de preços
85,3546 € - 76,8191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1750.0 0.4 Aço inoxidável

20294618

Intervalo de preços
93,6317 € - 84,2674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1950.0 0.4 Aço inoxidável

20294656

Intervalo de preços
102,1887 € - 91,9741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2150.0 0.4 Aço inoxidável

20294694

Intervalo de preços
113,7379 € - 102,3609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900