Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
13,4861 € - 14,9894 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
150.0
92,8988 € - 103,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1900.0
101,4989 € - 112,774 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
111,4697 € - 123,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2300.0
117,052 € - 130,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2450.0
80,5624 € - 89,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1600.0
96,6019 € - 107,3355 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2000.0
107,258 € - 119,1744 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2200.0
60,7202 € - 67,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1100.0
74,5711 € - 82,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1450.0
82,74 € - 91,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1650.0
129,5874 € - 143,9909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2750.0
135,0261 € - 150,0264 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2900.0
132,981 € - 147,7603 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2850.0
64,8103 € - 72,0065 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1200.0
72,8356 € - 80,9272 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1400.0
76,6824 € - 85,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1500.0
84,8624 € - 94,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1700.0
37,5508 € - 41,7182 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
700.0
47,6985 € - 52,9934 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
950.0
  • de 62
Eixo endurecido 6.0 150.0 0.4 Aço inoxidável

20294298

Intervalo de preços
14,9894 € - 13,4861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1900.0 0.4 Aço inoxidável

20294649

Intervalo de preços
103,2234 € - 92,8988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço inoxidável

20294670

Intervalo de preços
112,774 € - 101,4989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2300.0 0.4 Aço inoxidável

20294724

Intervalo de preços
123,8503 € - 111,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2450.0 0.4 Aço inoxidável

20294755

Intervalo de preços
130,0627 € - 117,052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1600.0 0.4 Aço inoxidável

20294588

Intervalo de preços
89,5162 € - 80,5624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2000.0 0.4 Aço inoxidável

20294663

Intervalo de preços
107,3355 € - 96,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2200.0 0.4 Aço inoxidável

20294700

Intervalo de preços
119,1744 € - 107,258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1100.0 0.4 Aço inoxidável

20294489

Intervalo de preços
67,4632 € - 60,7202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1450.0 0.4 Aço inoxidável

20294557

Intervalo de preços
82,8616 € - 74,5711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1650.0 0.4 Aço inoxidável

20294595

Intervalo de preços
91,937 € - 82,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2750.0 0.4 Aço inoxidável

20294816

Intervalo de preços
143,9909 € - 129,5874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2900.0 0.4 Aço inoxidável

20294847

Intervalo de preços
150,0264 € - 135,0261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2850.0 0.4 Aço inoxidável

20294830

Intervalo de preços
147,7603 € - 132,981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1200.0 0.4 Aço inoxidável

20294502

Intervalo de preços
72,0065 € - 64,8103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1400.0 0.4 Aço inoxidável

20294540

Intervalo de preços
80,9272 € - 72,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1500.0 0.4 Aço inoxidável

20294564

Intervalo de preços
85,2052 € - 76,6824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1700.0 0.4 Aço inoxidável

20294601

Intervalo de preços
94,2916 € - 84,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 700.0 0.4 Aço inoxidável

20294403

Intervalo de preços
41,7182 € - 37,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 950.0 0.4 Aço inoxidável

20294458

Intervalo de preços
52,9934 € - 47,6985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900