Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
240,2951 € - 266,9886 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4400.0
210,5556 € - 233,9447 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3800.0
250,5635 € - 278,4087 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4600.0
271,1433 € - 301,2704 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5000.0
218,273 € - 242,5232 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3950.0
231,2323 € - 256,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4200.0
197,6717 € - 219,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3550.0
237,755 € - 264,1686 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
4350.0
94,7726 € - 105,2993 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1650.0
66,3247 € - 73,6977 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1050.0
104,1692 € - 115,7399 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1850.0
123,6834 € - 137,4284 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2200.0
68,8756 € - 76,5285 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1100.0
85,1608 € - 94,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1450.0
87,7225 € - 97,4635 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1500.0
106,6878 € - 118,5384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1900.0
77,9923 € - 86,6569 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1300.0
118,7322 € - 131,9282 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2100.0
135,2649 € - 150,2908 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2450.0
137,7513 € - 153,057 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2500.0
  • de 62
Eixo endurecido 10.0 4400.0 0.4 Aço inoxidável

20297527

Intervalo de preços
266,9886 € - 240,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3800.0 0.4 Aço inoxidável

20297404

Intervalo de preços
233,9447 € - 210,5556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4600.0 0.4 Aço inoxidável

20297565

Intervalo de preços
278,4087 € - 250,5635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 5000.0 0.4 Aço inoxidável

20297640

Intervalo de preços
301,2704 € - 271,1433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3950.0 0.4 Aço inoxidável

20297435

Intervalo de preços
242,5232 € - 218,273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4200.0 0.4 Aço inoxidável

20297480

Intervalo de preços
256,9247 € - 231,2323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 3550.0 0.4 Aço inoxidável

20297350

Intervalo de preços
219,64 € - 197,6717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 10.0 4350.0 0.4 Aço inoxidável

20297510

Intervalo de preços
264,1686 € - 237,755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1650.0 0.6 Aço inoxidável

20298166

Intervalo de preços
105,2993 € - 94,7726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1050.0 0.6 Aço inoxidável

20298043

Intervalo de preços
73,6977 € - 66,3247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1850.0 0.6 Aço inoxidável

20298203

Intervalo de preços
115,7399 € - 104,1692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 2200.0 0.6 Aço inoxidável

20298272

Intervalo de preços
137,4284 € - 123,6834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1100.0 0.6 Aço inoxidável

20298050

Intervalo de preços
76,5285 € - 68,8756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1450.0 0.6 Aço inoxidável

20298128

Intervalo de preços
94,6219 € - 85,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1500.0 0.6 Aço inoxidável

20298135

Intervalo de preços
97,4635 € - 87,7225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1900.0 0.6 Aço inoxidável

20298210

Intervalo de preços
118,5384 € - 106,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 1300.0 0.6 Aço inoxidável

20298098

Intervalo de preços
86,6569 € - 77,9923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 2100.0 0.6 Aço inoxidável

20298258

Intervalo de preços
131,9282 € - 118,7322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 2450.0 0.6 Aço inoxidável

20298326

Intervalo de preços
150,2908 € - 135,2649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 12.0 2500.0 0.6 Aço inoxidável

20298333

Intervalo de preços
153,057 € - 137,7513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900