Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
2.046,8517 € - 2.274,2845 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3400.0
2.196,2706 € - 2.440,3007 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3650.0
2.166,3912 € - 2.407,0953 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3600.0
2.345,7218 € - 2.606,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3900.0
1.957,1918 € - 2.174,6575 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3250.0
2.315,8424 € - 2.573,1546 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3850.0
2.405,5131 € - 2.672,7923 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4000.0
1.987,082 € - 2.207,8629 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3300.0
2.584,8222 € - 2.872,0247 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4300.0
2.136,5009 € - 2.373,8899 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3550.0
2.823,9549 € - 3.137,7325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4700.0
326,8031 € - 363,1108 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
650.0
720,8409 € - 800,9344 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1450.0
647,5416 € - 719,4958 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1300.0
818,5695 € - 909,5153 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1650.0
842,9988 € - 936,6691 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1700.0
493,5447 € - 548,3881 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1000.0
525,418 € - 583,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1050.0
420,2568 € - 466,9495 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
850.0
469,1268 € - 521,2457 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
950.0
  • de 62
Eixo endurecido 60.0 3400.0 1.5 Aço inoxidável

20306830

Intervalo de preços
2.274,2845 € - 2.046,8517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3650.0 1.5 Aço inoxidável

20306885

Intervalo de preços
2.440,3007 € - 2.196,2706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3600.0 1.5 Aço inoxidável

20306878

Intervalo de preços
2.407,0953 € - 2.166,3912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3900.0 1.5 Aço inoxidável

20306939

Intervalo de preços
2.606,36 € - 2.345,7218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3250.0 1.5 Aço inoxidável

20306809

Intervalo de preços
2.174,6575 € - 1.957,1918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3850.0 1.5 Aço inoxidável

20306922

Intervalo de preços
2.573,1546 € - 2.315,8424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4000.0 1.5 Aço inoxidável

20306953

Intervalo de preços
2.672,7923 € - 2.405,5131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3300.0 1.5 Aço inoxidável

20306816

Intervalo de preços
2.207,8629 € - 1.987,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4300.0 1.5 Aço inoxidável

20307011

Intervalo de preços
2.872,0247 € - 2.584,8222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 3550.0 1.5 Aço inoxidável

20306861

Intervalo de preços
2.373,8899 € - 2.136,5009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 4700.0 1.5 Aço inoxidável

20307097

Intervalo de preços
3.137,7325 € - 2.823,9549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 650.0 1.5 Aço inoxidável

20306281

Intervalo de preços
363,1108 € - 326,8031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1450.0 1.5 Aço inoxidável

20306441

Intervalo de preços
800,9344 € - 720,8409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1300.0 1.5 Aço inoxidável

20306410

Intervalo de preços
719,4958 € - 647,5416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1650.0 1.5 Aço inoxidável

20306489

Intervalo de preços
909,5153 € - 818,5695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1700.0 1.5 Aço inoxidável

20306496

Intervalo de preços
936,6691 € - 842,9988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1000.0 1.5 Aço inoxidável

20306359

Intervalo de preços
548,3881 € - 493,5447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 1050.0 1.5 Aço inoxidável

20306366

Intervalo de preços
583,7952 € - 525,418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 850.0 1.5 Aço inoxidável

20306328

Intervalo de preços
466,9495 € - 420,2568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 60.0 950.0 1.5 Aço inoxidável

20306342

Intervalo de preços
521,2457 € - 469,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900