Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 40.0 4500.0 +0,-16 Aço inoxidável 316

Os eixos inoxidáveis AISI 316 de 40Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados em aplicações que envolvam altas velocidades e cargas pesadas, tais como sistemas de ar quente ou aplicações cirúrgicas.
Referência da Essentra:

20330842

Número de peça do fabricante:

20330842

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 2.134,3969 €
10 + 1.920,9603 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2.134,40 €

1 x 2.134,3969 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 40.0
l1 4500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos