Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 10.0 800.0 +0,-10 Aço inoxidável 316

Os eixos inoxidáveis AISI 316 de 10Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados em aplicações que envolvam altas velocidades e cargas pesadas, tais como sistemas de ar quente ou aplicações cirúrgicas.
Referência da Essentra:

20322960

Número de peça do fabricante:

20322960

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 46,9989 €
10 - 24 42,3021 €
25 - 49 39,9537 €
50 + 37,595 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

47,00 €

1 x 46,9989 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 10.0
l1 800.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-10
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos