Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 40.0 1450.0 +0,-16 Aço inoxidável 303

Os eixos inoxidáveis AISI 303 de 40Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados com casquilhos cerâmicos em vez de casquilhos de esferas lineares em aplicações que envolvam elevadas velocidades.
Referência da Essentra:

20317157

Número de peça do fabricante:

20317157

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 528,5754 €
10 + 475,7158 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

528,58 €

1 x 528,5754 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 40.0
l1 1450.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Material Aço inoxidável 303
Tensão de rendimento 225 Nmm2
Resistência à tração 500 - 750 Nmm2
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos