20315740
20315740
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 85,5106 € |
| 10 - 24 | 76,9616 € |
| 25 - 49 | 72,6871 € |
| 50 + | 68,4126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 350.0 |
| Tolerance µ tol. h6 | +0,-13 |
| Material | Aço inoxidável 303 |
| Tensão de rendimento | 225 Nmm2 |
| Resistência à tração | 500 - 750 Nmm2 |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar