Menu Procurar

Eixo inoxidável AISI 6.0 850.0 +0,-8 Aço inoxidável 303

Os eixos inoxidáveis AISI 303 de 6Ø são utilizados em indústrias que exijam uma muito elevada resistência à corrosão, força e durabilidade. Conseguem tolerar situações difíceis, tais como químicos de elevada humidade. Utilizados com casquilhos cerâmicos em vez de casquilhos de esferas lineares em aplicações que envolvam elevadas velocidades.
Referência da Essentra:

20307516

Número de peça do fabricante:

20307516

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 31,2708 €
10 - 24 28,1396 €
25 - 49 26,5843 €
50 + 25,0187 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

31,27 €

1 x 31,2708 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 6.0
l1 850.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Material Aço inoxidável 303
Tensão de rendimento 225 Nmm2
Resistência à tração 500 - 750 Nmm2
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos