Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1500.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1650.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1550.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1350.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
1950.0
325,9847 € - 361,2004 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1650.0
344,7719 € - 382,0167 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1750.0
186,8935 € - 207,0815 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
600.0
232,0899 € - 257,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
750.0
232,6667 € - 257,7987 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1800.0
24,1947 € - 26,8109 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
100.0
250,5887 € - 277,6674 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1950.0
151,3997 € - 167,7561 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
700.0
222,6654 € - 246,7159 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
1100.0
498,0153 € - 551,8225 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
1600.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
450.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
200.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
350.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
250.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
150.0
  • de 18
Eixo 50.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20336837


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20336868


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20336844


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20336806


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20336929


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20336103

Intervalo de preços
361,2004 € - 325,9847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20336127

Intervalo de preços
382,0167 € - 344,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20336288

Intervalo de preços
207,0815 € - 186,8935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20336318

Intervalo de preços
257,1601 € - 232,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1800.0 +0,-9 Alumínio

20335755

Intervalo de preços
257,7987 € - 232,6667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20335809

Intervalo de preços
26,8109 € - 24,1947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20335786

Intervalo de preços
277,6674 € - 250,5887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20335922

Intervalo de preços
167,7561 € - 151,3997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 30.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20335991

Intervalo de preços
246,7159 € - 222,6654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 40.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20336479

Intervalo de preços
551,8225 € - 498,0153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20336639


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20336585


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20336615


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20336592


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 50.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20336578


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000