Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
22,969 € - 25,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
400.0
68,8658 € - 76,3127 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1250.0
44,2488 € - 49,028 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1000.0
78,6405 € - 87,138 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1500.0
63,0154 € - 69,8237 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1100.0
107,4393 € - 119,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1250.0
114,5566 € - 126,9269 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1350.0
96,7685 € - 107,223 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1100.0
110,9928 € - 122,982 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1300.0
93,1944 € - 103,2678 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1050.0
135,9188 € - 150,5963 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1650.0
40,8601 € - 45,2788 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
350.0
53,3437 € - 59,1117 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
650.0
78,5684 € - 87,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1000.0
71,4511 € - 79,1761 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
900.0
125,2377 € - 138,7616 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1500.0
143,0361 € - 158,4861 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1750.0
128,8015 € - 142,7168 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1550.0
19,3949 € - 21,4858 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
150.0
160,8345 € - 178,2106 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
2000.0
  • de 18
Eixo 8.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20333584

Intervalo de preços
25,4513 € - 22,969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20333744

Intervalo de preços
76,3127 € - 68,8658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20333690

Intervalo de preços
49,028 € - 44,2488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20333799

Intervalo de preços
87,138 € - 78,6405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20333713

Intervalo de preços
69,8237 € - 63,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20334888

Intervalo de preços
119,0474 € - 107,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20334901

Intervalo de preços
126,9269 € - 114,5566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20334857

Intervalo de preços
107,223 € - 96,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1300.0 +0,-9 Alumínio

20334895

Intervalo de preços
122,982 € - 110,9928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20334840

Intervalo de preços
103,2678 € - 93,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20334963

Intervalo de preços
150,5963 € - 135,9188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335090

Intervalo de preços
45,2788 € - 40,8601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20334772

Intervalo de preços
59,1117 € - 53,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20334833

Intervalo de preços
87,0659 € - 78,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20334826

Intervalo de preços
79,1761 € - 71,4511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334932

Intervalo de preços
138,7616 € - 125,2377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20334987

Intervalo de preços
158,4861 € - 143,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20334949

Intervalo de preços
142,7168 € - 128,8015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20335052

Intervalo de preços
21,4858 € - 19,3949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 16.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20335038

Intervalo de preços
178,2106 € - 160,8345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000