Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
36,6062 € - 40,5511 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
800.0
22,969 € - 25,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
400.0
68,8658 € - 76,3127 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1250.0
78,6405 € - 87,138 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1500.0
61,0481 € - 67,6504 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1050.0
92,3086 € - 102,279 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1850.0
93,3489 € - 103,4326 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1900.0
13,6372 € - 15,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
200.0
94,2038 € - 104,3802 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1950.0
8,8271 € - 9,785 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
100.0
47,0195 € - 52,0974 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
850.0
96,2432 € - 106,6462 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2000.0
80,5975 € - 89,301 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1550.0
63,0154 € - 69,8237 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1100.0
29,0357 € - 32,1772 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
450.0
8,6005 € - 9,5275 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
100.0
23,9269 € - 26,5122 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
450.0
27,9954 € - 31,0236 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
550.0
72,7695 € - 80,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1350.0
40,5923 € - 44,9698 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
900.0
  • de 18
Eixo 8.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20333669

Intervalo de preços
40,5511 € - 36,6062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20333584

Intervalo de preços
25,4513 € - 22,969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20333744

Intervalo de preços
76,3127 € - 68,8658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20333799

Intervalo de preços
87,138 € - 78,6405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20333706

Intervalo de preços
67,6504 € - 61,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20333867

Intervalo de preços
102,279 € - 92,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1900.0 +0,-9 Alumínio

20333874

Intervalo de preços
103,4326 € - 93,3489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333928

Intervalo de preços
15,1204 € - 13,6372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1950.0 +0,-9 Alumínio

20333881

Intervalo de preços
104,3802 € - 94,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333904

Intervalo de preços
9,785 € - 8,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334055

Intervalo de preços
52,0974 € - 47,0195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20333898

Intervalo de preços
106,6462 € - 96,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20333805

Intervalo de preços
89,301 € - 80,5975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20333713

Intervalo de preços
69,8237 € - 63,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20333973

Intervalo de preços
32,1772 € - 29,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333522

Intervalo de preços
9,5275 € - 8,6005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20333591

Intervalo de preços
26,5122 € - 23,9269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20333614

Intervalo de preços
31,0236 € - 27,9954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20333768

Intervalo de preços
80,6387 € - 72,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20333683

Intervalo de preços
44,9698 € - 40,5923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000