Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
44,6093 € - 49,4297 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
700.0
52,9729 € - 58,6894 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
850.0
87,0968 € - 96,511 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1150.0
49,9756 € - 55,3728 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
800.0
102,2687 € - 113,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
1500.0
130,3877 € - 144,4678 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1250.0
161,9572 € - 179,4569 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1600.0
47,689 € - 52,839 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
350.0
90,3825 € - 100,1469 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
700.0
175,4811 € - 194,4331 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1750.0
84,4085 € - 93,5343 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
650.0
102,3202 € - 113,3824 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
800.0
214,755 € - 237,9506 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1650.0
198,0381 € - 219,4312 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
2000.0
54,2604 € - 60,1211 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
400.0
155,015 € - 171,7628 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1150.0
196,833 € - 218,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
1500.0
184,5039 € - 204,4344 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
1850.0
78,4345 € - 86,9114 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
600.0
66,2084 € - 73,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
500.0
  • de 18
Eixo 12.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20334406

Intervalo de preços
49,4297 € - 44,6093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20334437

Intervalo de preços
58,6894 € - 52,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20334482

Intervalo de preços
96,511 € - 87,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20334420

Intervalo de preços
55,3728 € - 49,9756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 12.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20334550

Intervalo de preços
113,3206 € - 102,2687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20335267

Intervalo de preços
144,4678 € - 130,3877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1600.0 +0,-9 Alumínio

20335335

Intervalo de preços
179,4569 € - 161,9572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20335472

Intervalo de preços
52,839 € - 47,689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20335540

Intervalo de preços
100,1469 € - 90,3825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1750.0 +0,-9 Alumínio

20335366

Intervalo de preços
194,4331 € - 175,4811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20335533

Intervalo de preços
93,5343 € - 84,4085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20335564

Intervalo de preços
113,3824 € - 102,3202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20335724

Intervalo de preços
237,9506 € - 214,755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20335410

Intervalo de preços
219,4312 € - 198,0381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20335489

Intervalo de preços
60,1211 € - 54,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20335625

Intervalo de preços
171,7628 € - 155,015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20335694

Intervalo de preços
218,1025 € - 196,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 20.0 1850.0 +0,-9 Alumínio

20335380

Intervalo de preços
204,4344 € - 184,5039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20335526

Intervalo de preços
86,9114 € - 78,4345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 25.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20335502

Intervalo de preços
73,3669 € - 66,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000