Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
18,9031 € - 20,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
300.0
34,5269 € - 38,261 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
700.0
20,8917 € - 23,1555 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
350.0
28,7513 € - 31,8612 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
550.0
12,1437 € - 13,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
200.0
8,8327 € - 9,7847 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
100.0
30,6765 € - 33,998 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
600.0
37,5946 € - 41,646 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
800.0
23,5892 € - 26,1385 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
400.0
70,7252 € - 78,3731 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1250.0
80,7638 € - 89,4907 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1500.0
24,5729 € - 27,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
450.0
45,4435 € - 50,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1000.0
64,7168 € - 71,7089 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1100.0
32,6017 € - 36,1242 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
650.0
76,7547 € - 85,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1400.0
10,1338 € - 11,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
150.0
39,7948 € - 44,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
850.0
66,7161 € - 73,9303 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1150.0
35,6905 € - 39,5515 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
750.0
  • de 18
Eixo 8.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20333560

Intervalo de preços
20,9446 € - 18,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20333645

Intervalo de preços
38,261 € - 34,5269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20333577

Intervalo de preços
23,1555 € - 20,8917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20333614

Intervalo de preços
31,8612 € - 28,7513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333546

Intervalo de preços
13,4659 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 100.0 +0,-9 Alumínio

20333522

Intervalo de preços
9,7847 € - 8,8327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20333621

Intervalo de preços
33,998 € - 30,6765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 800.0 +0,-9 Alumínio

20333669

Intervalo de preços
41,646 € - 37,5946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20333584

Intervalo de preços
26,1385 € - 23,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20333744

Intervalo de preços
78,3731 € - 70,7252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1500.0 +0,-9 Alumínio

20333799

Intervalo de preços
89,4907 € - 80,7638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20333591

Intervalo de preços
27,228 € - 24,5729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1000.0 +0,-9 Alumínio

20333690

Intervalo de preços
50,3518 € - 45,4435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1100.0 +0,-9 Alumínio

20333713

Intervalo de preços
71,7089 € - 64,7168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 650.0 +0,-9 Alumínio

20333638

Intervalo de preços
36,1242 € - 32,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1400.0 +0,-9 Alumínio

20333775

Intervalo de preços
85,0479 € - 76,7547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20333539

Intervalo de preços
11,2234 € - 10,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20333676

Intervalo de preços
44,1001 € - 39,7948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20333720

Intervalo de preços
73,9303 € - 66,7161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 750.0 +0,-9 Alumínio

20333652

Intervalo de preços
39,5515 € - 35,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000