Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
106,7698 € - 177,9428 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5850.0
93,1532 € - 155,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5000.0
108,4384 € - 180,7238 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5950.0
86,1286 € - 143,5408 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
4550.0
94,0184 € - 156,6939 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5050.0
100,94 € - 168,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5500.0
109,283 € - 182,1349 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
6000.0
  • de 72
Eixo endurecido 5.0 5850.0 0.4 Aço

20338084

Intervalo de preços
177,9428 € - 106,7698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.936
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5000.0 0.4 Aço

20337919

Intervalo de preços
155,2622 € - 93,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.800
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5950.0 0.4 Aço

20338107

Intervalo de preços
180,7238 € - 108,4384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.952
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 4550.0 0.4 Aço

20337827

Intervalo de preços
143,5408 € - 86,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.728
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5050.0 0.4 Aço

20337926

Intervalo de preços
156,6939 € - 94,0184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.808
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5500.0 0.4 Aço

20338015

Intervalo de preços
168,2402 € - 100,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.880
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 6000.0 0.4 Aço

20338114

Intervalo de preços
182,1349 € - 109,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.960
  • Material
    Aço