Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
43,2188 € - 72,0382 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1950.0
46,3706 € - 77,2912 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2050.0
47,2564 € - 78,7641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2100.0
47,9465 € - 79,9074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2150.0
35,9882 € - 59,9769 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1500.0
48,822 € - 81,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2200.0
50,3979 € - 83,9965 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2300.0
41,6017 € - 69,3396 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1850.0
42,333 € - 70,555 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
1900.0
43,9295 € - 73,2227 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2000.0
56,0629 € - 93,4313 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2650.0
57,5152 € - 95,8621 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2750.0
61,5837 € - 102,6395 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3000.0
56,9178 € - 94,863 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2700.0
60,6876 € - 101,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
2950.0
62,4592 € - 104,1021 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3050.0
70,4108 € - 117,3479 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3550.0
71,2451 € - 118,7384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3600.0
75,1282 € - 125,2068 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
3850.0
95,687 € - 159,4749 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
5.0
5150.0
  • de 72
Eixo endurecido 5.0 1950.0 0.4 Aço

20337308

Intervalo de preços
72,0382 € - 43,2188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.312
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2050.0 0.4 Aço

20337322

Intervalo de preços
77,2912 € - 46,3706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.328
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2100.0 0.4 Aço

20337339

Intervalo de preços
78,7641 € - 47,2564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.336
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2150.0 0.4 Aço

20337346

Intervalo de preços
79,9074 € - 47,9465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.344
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1500.0 0.4 Aço

20337216

Intervalo de preços
59,9769 € - 35,9882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.240
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2200.0 0.4 Aço

20337353

Intervalo de preços
81,37 € - 48,822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.352
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2300.0 0.4 Aço

20337377

Intervalo de preços
83,9965 € - 50,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.368
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1850.0 0.4 Aço

20337285

Intervalo de preços
69,3396 € - 41,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.296
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 1900.0 0.4 Aço

20337292

Intervalo de preços
70,555 € - 42,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.304
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2000.0 0.4 Aço

20337315

Intervalo de preços
73,2227 € - 43,9295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.320
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2650.0 0.4 Aço

20337445

Intervalo de preços
93,4313 € - 56,0629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.424
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2750.0 0.4 Aço

20337469

Intervalo de preços
95,8621 € - 57,5152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.440
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3000.0 0.4 Aço

20337513

Intervalo de preços
102,6395 € - 61,5837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2700.0 0.4 Aço

20337452

Intervalo de preços
94,863 € - 56,9178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.432
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 2950.0 0.4 Aço

20337506

Intervalo de preços
101,146 € - 60,6876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.472
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3050.0 0.4 Aço

20337520

Intervalo de preços
104,1021 € - 62,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.488
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3550.0 0.4 Aço

20337629

Intervalo de preços
117,3479 € - 70,4108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.568
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3600.0 0.4 Aço

20337636

Intervalo de preços
118,7384 € - 71,2451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.576
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 3850.0 0.4 Aço

20337681

Intervalo de preços
125,2068 € - 75,1282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.616
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 5.0 5150.0 0.4 Aço

20337940

Intervalo de preços
159,4749 € - 95,687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.824
  • Material
    Aço