Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
31,9459 € - 53,2502 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1700.0
78,3731 € - 130,629 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
6000.0
16,724 € - 27,8733 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
700.0
17,2952 € - 28,8253 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
750.0
27,7569 € - 46,2686 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1300.0
38,4091 € - 64,0187 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2150.0
38,8957 € - 64,8332 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
2200.0
26,1279 € - 43,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1150.0
26,6462 € - 44,4069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1200.0
30,8669 € - 51,4413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1600.0
27,2069 € - 45,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1250.0
29,7774 € - 49,6324 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1500.0
33,9345 € - 56,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1900.0
72,735 € - 121,225 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5450.0
76,9768 € - 128,3018 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5850.0
73,3274 € - 122,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5500.0
28,2224 € - 47,0302 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1350.0
17,7606 € - 29,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
800.0
31,3746 € - 52,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1650.0
18,4165 € - 30,6976 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
850.0
  • de 72
Eixo endurecido 12.0 1700.0 0.6 Aço

20276799

Intervalo de preços
53,2502 € - 31,9459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.513
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 6000.0 0.4 Aço

20276461

Intervalo de preços
130,629 € - 78,3731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 700.0 0.6 Aço

20276591

Intervalo de preços
27,8733 € - 16,724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.623
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 750.0 0.6 Aço

20276607

Intervalo de preços
28,8253 € - 17,2952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.668
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1300.0 0.6 Aço

20276713

Intervalo de preços
46,2686 € - 27,7569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.157
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 2150.0 0.6 Aço

20276881

Intervalo de preços
64,0187 € - 38,4091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.914
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 2200.0 0.6 Aço

20276898

Intervalo de preços
64,8332 € - 38,8957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.958
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1150.0 0.6 Aço

20276683

Intervalo de preços
43,55 € - 26,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.024
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1200.0 0.6 Aço

20276690

Intervalo de preços
44,4069 € - 26,6462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.068
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1600.0 0.6 Aço

20276775

Intervalo de preços
51,4413 € - 30,8669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.424
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1250.0 0.6 Aço

20276706

Intervalo de preços
45,3377 € - 27,2069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.113
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1500.0 0.6 Aço

20276751

Intervalo de preços
49,6324 € - 29,7774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.335
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1900.0 0.6 Aço

20276836

Intervalo de preços
56,5611 € - 33,9345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.691
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5450.0 0.4 Aço

20276355

Intervalo de preços
121,225 € - 72,735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.379
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5850.0 0.4 Aço

20276430

Intervalo de preços
128,3018 € - 76,9768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.627
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5500.0 0.4 Aço

20276362

Intervalo de preços
122,2088 € - 73,3274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.410
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1350.0 0.6 Aço

20276720

Intervalo de preços
47,0302 € - 28,2224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.202
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 800.0 0.6 Aço

20276614

Intervalo de preços
29,6081 € - 17,7606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.712
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1650.0 0.6 Aço

20276782

Intervalo de preços
52,2981 € - 31,3746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.469
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 850.0 0.6 Aço

20276621

Intervalo de preços
30,6976 € - 18,4165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.757
  • Material
    Aço