Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
78,151 € - 130,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5950.0
71,0319 € - 118,3795 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5300.0
73,3803 € - 122,2934 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5500.0
67,922 € - 113,1962 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5000.0
75,2632 € - 125,4457 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
5700.0
10,0069 € - 16,6711 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
100.0
18,1309 € - 30,2216 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
450.0
20,183 € - 33,6384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
16.0
550.0
64,4101 € - 107,3571 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4800.0
67,4142 € - 112,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5100.0
65,3409 € - 108,9015 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4900.0
68,5567 € - 114,2646 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5200.0
12,1965 € - 20,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
300.0
75,8661 € - 126,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5750.0
14,016 € - 23,367 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
450.0
14,5449 € - 24,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
500.0
18,9665 € - 31,6074 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
900.0
20,0138 € - 33,3633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1000.0
28,8147 € - 48,0246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1400.0
29,3331 € - 48,8814 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1450.0
  • de 72
Eixo endurecido 12.0 5950.0 0.6 Aço

20277642

Intervalo de preços
130,2587 € - 78,151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.296
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5300.0 0.6 Aço

20277512

Intervalo de preços
118,3795 € - 71,0319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.717
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5500.0 0.6 Aço

20277550

Intervalo de preços
122,2934 € - 73,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.895
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5000.0 0.6 Aço

20277451

Intervalo de preços
113,1962 € - 67,922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    4.450
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 5700.0 0.6 Aço

20277598

Intervalo de preços
125,4457 € - 75,2632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    5.073
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 100.0 0.6 Aço

20277666

Intervalo de preços
16,6711 € - 10,0069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.158
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 450.0 0.6 Aço

20277734

Intervalo de preços
30,2216 € - 18,1309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.711
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 16.0 550.0 0.6 Aço

20277758

Intervalo de preços
33,6384 € - 20,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.869
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4800.0 0.4 Aço

20275037

Intervalo de preços
107,3571 € - 64,4101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5100.0 0.4 Aço

20275099

Intervalo de preços
112,35 € - 67,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4900.0 0.4 Aço

20275051

Intervalo de preços
108,9015 € - 65,3409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.960
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5200.0 0.4 Aço

20275112

Intervalo de preços
114,2646 € - 68,5567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 300.0 0.4 Aço

20275327

Intervalo de preços
20,3311 € - 12,1965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.186
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5750.0 0.4 Aço

20276416

Intervalo de preços
126,44 € - 75,8661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.565
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 450.0 0.6 Aço

20276546

Intervalo de preços
23,367 € - 14,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.401
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 500.0 0.6 Aço

20276553

Intervalo de preços
24,245 € - 14,5449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.445
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 900.0 0.6 Aço

20276638

Intervalo de preços
31,6074 € - 18,9665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.801
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1000.0 0.6 Aço

20276652

Intervalo de preços
33,3633 € - 20,0138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.890
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1400.0 0.6 Aço

20276737

Intervalo de preços
48,0246 € - 28,8147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.246
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1450.0 0.6 Aço

20276744

Intervalo de preços
48,8814 € - 29,3331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.291
  • Material
    Aço